Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Komplette Trübungsmessstelle

Messstelle für niedrige Trübungswerte in Trink- und Brauchwasser

Alles, was Sie für eine zuverlässige und hochgenaue Trübungsmessung benötigen

71481762
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
Preis nach Konfiguration im Warenkorb

Trübungssensor
Turbimax CUS52D

Der Turbimax CUS52D ist ein intelligenter Sensor mit Laborgenauigkeit, der Ihnen den unbemannten Betrieb aller Trübungsmessstellen in der Trinkwasserproduktion sowie in vielen anderen Anwendungen mit Süß-, Prozess- oder Salzwasser ermöglicht. Sie können ihn direkt in Ihre Rohrleitung einbauen - so sparen Sie sich kostspielige Bypass-Installationen und vermeiden Produktverluste. Dank der digitalen Memosens-Technologie bietet der Turbimax CUS52D zudem eine besonders hohe Prozess- und Datenintegrität, ist einfach in der Handhabung und begünstigt die vorausschauende Instandhaltung.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Messprinzip

    Ein-Strahl Streulichtsensor

  • Anwendung

    Trübungsmessung in:
    Trink- und Prozesswasser
    Salzwasser
    Utilities in allen Industrien

  • Installation

    Inline Insitu, Sensor mit Clamp, Durchflussarmaturen, Sensor mit Clamp, Wechselarmaturen, Sensor gerade, Eintauchsensor in offenen Kanälen

  • Design

    40 mm Sensor

  • Maße

    40 mm-Design, hygienische Clamp-Version
    320 x 40 mm

  • Material

    Edelstahlversion: 1.4404
    Kunststoffversion: Sensorkopf: PEEK, Schaft: PPS
    Optische Fenster: Saphir
    O-Ringe: EPDM

  • Messbereich

    0.000 ... 4000 FNU

  • Prozessdruck

    Edelstahlversion: 0.5 ... 10 bar abs (7.3 ... 145 psi abs)
    Kunststoffversion: 0.5 .. 6 bar abs (7.3 .. 87 psi abs)

  • Anschluss-Schutzart

    IP68

  • Ausgang / Kommunikation

    Memosens

  • Messprinzip

    Ein-Strahl Streulichtsensor

  • Anwendung

    Trübungsmessung in:
    Trink- und Prozesswasser
    Salzwasser
    Utilities in allen Industrien

  • Installation

    Inline Insitu, Sensor mit Clamp, Durchflussarmaturen, Sensor mit Clamp, Wechselarmaturen, Sensor gerade, Eintauchsensor in offenen Kanälen

  • Messbereich

    0.000 ... 4000 FNU

  • Messprinzip

    Nephelometrischer Trübungssensor (90° Streulicht-Messung) nach ISO7027

  • Design

    40 mm Sensor

  • Material

    Edelstahlversion: 1.4404
    Kunststoffversion: Sensorkopf: PEEK, Schaft: PPS
    Optische Fenster: Saphir
    O-Ringe: EPDM

  • Maße

    40 mm-Design, hygienische Clamp-Version
    320 x 40 mm

  • Prozesstemperatur

    Edelstahlversion: -20 ... 85 °C
    (0 ... 185 °F)
    Kunststoffversion: -20 .. 60°C
    (-4 .. 140°F)

  • Prozessdruck

    Edelstahlversion: 0.5 ... 10 bar abs
    (7.3 ... 145 psi abs)
    Kunststoffversion: 0.5 .. 6 bar abs
    (7.3 .. 87 psi abs)

  • Temperatursensor

    Edelstahlversion: -20 ... 85 °C
    (0 ... 185 °F)
    Kunststoffversion: -20 .. 60°C
    (-4 .. 140°F)

  • Anschluss-Schutzart

    IP68

  • Ausgang / Kommunikation

    Memosens

  • Zusätzliche Zertifikate

    ISO 7027

Trübungsarmatur
Flowfit CUA252

Flowfit CUA252 ist eine Durchflussarmatur für die Trübungsmessung in allen Trink- und Prozesswasseranwendungen. Ihre extrem geringe Rückstreuung sorgt für zuverlässige Werte auch im niedrigsten Messbereich – und damit für präzise Informationen über Ihren Prozess. Das verwendete PE-Material der Armatur widersteht hohem Druck und hohen Temperaturen und ist voll trinkwassertauglich. So bleibt jeder einzelne Tropfen Wasser im Prozess erhalten! Ihr nutzerfreundlicher Clamp-Anschluss und die automatische Entlüftung beschleunigen zudem die Installation und Kommissionierung Ihres Trübungssensors.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Messprinzip

    Ein-Strahl Streulichtsensor

  • Anwendung

    Durchflussarmatur für Trinkwasserapplikationen
    und Verteilnetzwerke
    Durchflussarmatur für
    Prozesswasserapplikationen

  • Installation

    Durchflussarmatur für Trinkwasserapplikationen
    und Verteilnetzwerke
    Durchflussarmatur für
    Prozesswasserapplikationen

  • Design

    PE100

  • Material

    PE100

  • Maße

    350 x 120 mm

  • Prozesstemperatur

    0 ... 50°C

  • Prozessdruck

    0 ... 6 Bar

  • Anschluss

    G 1 1/4, vielfältige Adapter

1-/2-Kanal-Messumformer
Liquiline CM442

Der Messumformer Liquiline CM442 ermöglicht Ihnen den Anschluss von bis zu 2 Memosens-Sensoren Ihrer Wahl aus über 12 Messparametern. Dabei überzeugt er durch eine automatische Sensorerkennung, seine einfache Bedienbarkeit und durch standardisierte Ersatzteile, die mit allen anderen Geräten der Liquiline-Plattform kompatibel sind. Mit seinen Eingängen, Ausgängen, Reglern und Mathematikmodulen können Sie sogar Reinigungssysteme oder Dosierpumpen regeln. Darüber hinaus hilft Ihnen die Heartbeat Technology, die ideale Balance zwischen Messstellenverfügbarkeit und Instandhaltungskosten zu finden.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Messprinzip

    Potentiometrisch

  • Anwendung

    Modularer 4-Draht Controller
    Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
    Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
    Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
    Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
    Plug & Play für Module und Sensoren

  • Merkmal

    Robustes Kunststoffgehäuse
    Alle Non-Ex Applikationen

  • Design

    1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
    Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte

  • Material

    Gehäuseunterteil: PC-FR
    Gehäusedichtung: EPDM

  • Maße

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)

  • Anschluss-Schutzart

    IP66 / IP67

  • Eingang

    1 ... 2x Memosens digitaler Eingang
    2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
    2x Digitaleingang optional

  • Ausgang / Kommunikation

    2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
    Alarmrelay, 2x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Zusätzliche Zertifikate

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Messprinzip

    Sensor ORP / Redox

  • Anwendung

    Modularer 4-Draht Controller
    Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
    Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
    Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
    Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
    Plug & Play für Module und Sensoren

  • Merkmal

    Robustes Kunststoffgehäuse
    Alle Non-Ex Applikationen

  • Design

    1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge,
    Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte

  • Material

    Gehäuseunterteil: PC-FR
    Gehäusedichtung: EPDM

  • Maße

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)

  • Anschluss-Schutzart

    IP66 / IP67

  • Eingang

    1 ... 2x Memosens digitaler Eingang

  • Ausgang / Kommunikation

    2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
    Alarmrelay, 2x Relay

  • Zusätzliche Zertifikate

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Messprinzip

    Konduktiv

  • Anwendung

    Modularer 4-Draht Controller
    Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
    Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
    Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
    Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
    Plug & Play für Module und Sensoren

  • Merkmal

    Robustes Kunststoffgehäuse
    Alle Non-Ex Applikationen

  • Design

    1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
    Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte

  • Material

    Gehäuseunterteil: PC-FR
    Gehäusedichtung: EPDM

  • Maße

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)

  • Anschluss-Schutzart

    IP66 / IP67

  • Eingang

    1 ... 2x Memosens digitaler Eingang

  • Ausgang / Kommunikation

    2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
    Alarmrelay, 2x Relay

  • Zusätzliche Zertifikate

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Messprinzip

    Amperometrische Sauerstoffmessung

  • Anwendung

    Modularer 4-Draht Controller
    Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
    Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
    Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
    Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
    Plug & Play für Module und Sensoren

  • Merkmal

    Robustes Kunststoffgehäuse
    Alle Non-Ex Applikationen

  • Design

    1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
    Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte

  • Material

    Gehäuseunterteil: PC-FR
    Gehäusedichtung: EPDM

  • Maße

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 Zoll

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)

  • Anschluss-Schutzart

    IP67

  • Eingang

    1 ... 2x Memosens digitaler Eingang

  • Ausgang / Kommunikation

    2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
    Alarmrelay, 2x Relay

  • Zusätzliche Zertifikate

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Messprinzip

    Freies Chlor

  • Anwendung

    Modularer 4-Draht Controller
    Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
    Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
    Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
    Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
    Plug & Play für Module und Sensoren

  • Merkmal

    Robustes Kunststoffgehäuse
    Alle Non-Ex Applikationen

  • Design

    1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
    Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte

  • Material

    Gehäuseunterteil: PC-FR
    Gehäusedichtung: EPDM

  • Maße

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 Zoll

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)

  • Eingang

    1 ... 2x Memosens digitaler Eingang

  • Ausgang / Kommunikation

    2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
    Alarmrelay, 2x Relay

  • Zusätzliche Zertifikate

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Messprinzip

    Vier-Strahl Wechsellicht

  • Anwendung

    Modularer 4-Draht Controller
    Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
    Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
    Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
    Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
    Plug & Play für Module und Sensoren

  • Merkmal

    Robustes Kunststoffgehäuse
    Alle Non-Ex Applikationen

  • Design

    1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
    Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte

  • Material

    Gehäuseunterteil: PC-FR
    Gehäusedichtung: EPDM

  • Maße

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 Zoll

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)

  • Anschluss-Schutzart

    IP66 / IP67

  • Eingang

    1 ... 2x Memosens Digitaleingang
    2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
    2x Digitaleingang optional

  • Ausgang / Kommunikation

    2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
    Alarmrelay, 2x Relay

  • Zusätzliche Zertifikate

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Messprinzip

    Ultraschall Sensoren

  • Anwendung

    Modularer 4-Draht Controller
    Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
    Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
    Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
    Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
    Plug & Play für Module und Sensoren

  • Merkmal

    Robustes Kunststoffgehäuse
    Alle Non-Ex Applikationen

  • Design

    1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
    Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setups auf weitere Geräte

  • Material

    Gehäuseunterteil: PC-FR
    Gehäusedichtung: EPDM

  • Maße

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 Zoll

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)

  • Anschluss-Schutzart

    IP66 / IP67

  • Eingang

    1 bis 2x Memosens Digitaleingang
    2x 0/4 bis 20mA Eingang optional
    2x Digitaleingang optional

  • Ausgang / Kommunikation

    2 bis 8x 0/4 bis 20 mA Stromausgänge
    Alarmrelais, 2x Relais, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Zusätzliche Zertifikate

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Messprinzip

    Fluoreszenzmessung

  • Messprinzip

    UV photometrisch

  • Merkmal

    Robustes Kunststoffgehäuse
    Alle Non-Ex Applikationen

  • Design

    1 ... 2x Memosens-Eingang, 2...4x Stromausgänge
    Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)

  • Anwendung

    Modularer 4-Draht Controller
    Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
    Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
    Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
    Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
    Plug & Play für Module und Sensoren

  • Ausgang / Kommunikation

    2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
    Alarmrelay, 2x Relay

  • Eingang

    1 ... 2x Memosens digitaler Eingang

Ultraschallreinigungssystem
CYR52

Die Ultraschallreinigung CYR52 löst Ablagerungen und Luftblasen von Ihrem Turbimax CUS52D Sensor, so dass Ihre Trübungsmessungen zuverlässig, automatisiert und wartungsfrei laufen. Damit können Sie Ihre Serviceintervalle perfekt planen und die Wartungsstrategie Ihrer Anlage optimieren. Das System reinigt kontaktlos ohne jegliche Beeinflussung Ihres Prozesses und ist deshalb auch für hygienische Anwendungen bestens geeignet.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Messprinzip

    Ein-Strahl Streulichtsensor

Festkörperreferenz
CUY52

Die Festkörperreferenz CUY52 ist ein smartes Verifizierungstool für alle Turbimax CUS52D Trübungssensoren. Sie ist genial einfach in der Handhabung und braucht keinerlei flüssige Kalibrierstandards. Damit erledigen Sie jede Verifizierung schnell und sicher: Weder Ihr Personal noch Ihr Prozess können mit Flüssigkeiten wie dem gesundheitskritischen Formazin in Berührung kommen. So haben Sie mit CUY52 all Ihre Messstellen im Trink- und Prozesswasser stets unter Kontrolle.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Messprinzip

    Ein-Strahl Streulichtsensor

  • Anwendung

    Werkzeug zum Verifizieren für CUS52D,
    Kalibrierbecken mit extrm geringer
    Rückstreuung

  • Installation

    Zur Verifikaton bzw. Kalibrieren / Justieren

  • Prozesstemperatur

    0..55C

  • Prozessdruck

    1Bar (Umgebung)