Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Schlammspiegel-Bundle für die Branchen Grundstoffe, Metalle und Bergbau

Komplette Messstelle für Ultraschall-Trennschichtmessungen

Bewährte Lösung für Standardanwendungen in der Grundstoff-, Metall- und Bergbauindustrie

71539356
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
Preis nach Konfiguration im Warenkorb

Ultraschall-Trennschichtsensor
Turbimax CUS71D

Turbimax CUS71D überwacht kontinuierlich die Trenn- und Übergangszonen in Klär- und Absetzbecken und gewährleistet sichere, ökonomische und effiziente Sedimentationsprozesse. Er liefert Ihnen zuverlässige Messwerte in Echtzeit zur schnellen Kontrolle von Ventilen und Stelleinrichtungen. Turbimax CUS71D ist der ideale Sensor für jede Messaufgabe - vom Schutz von Unterwasser in Kläranlagen bis zur Optimierung von Rückspülzeiten in Wasserwerken.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Messprinzip

    Ultraschall Sensoren

  • Anwendung

    Kontinuierliche Trennschichtmessung in Absetzbecken

  • Installation

    Tauchsensor mit Festkabelanschluss

  • Messbereich

    0.3 ... 10 m (1 ... 32 ft)

  • Messprinzip

    Ultraschall Laufzeitmessung

  • Material

    Sensor: ABS und Epoxydharz
    Wischer: EPDM
    Gehäuse: Polyamid

  • Maße

    Durchmesser: 74 mm (2.9 inch)
    Länge Standardsensor: 68 mm (2.7 inch)
    Länge Wischersensor 135 mm (5.3 inch)

  • Prozesstemperatur

    1 ... 50 °C (34 ... 122 °F)

  • Prozessdruck

    Standardausführung: 0 … 6 bar (0 … 87 psi)
    Ausführung mit Wischer: 0 … 0,3 bar (0 … 4,4 psi)

  • Temperatursensor

    0 - 50°C

  • Ex zertifiziert

    Nein

  • Anschluss

    Prozessanschlüsse: G1 und NPT 3/4"
    Festkabel 15m

  • Anschluss-Schutzart

    IP68

  • Ausgang / Kommunikation

    Digitaler Ausgang zum Anschluss an Liquiline CM44x

  • Zusätzliche Zertifikate

    EAC

1-/2-Kanal-Messumformer
Liquiline CM442

Der Messumformer Liquiline CM442 ermöglicht Ihnen den Anschluss von bis zu 2 Memosens-Sensoren Ihrer Wahl aus über 12 Messparametern. Dabei überzeugt er durch eine automatische Sensorerkennung, seine einfache Bedienbarkeit und durch standardisierte Ersatzteile, die mit allen anderen Geräten der Liquiline-Plattform kompatibel sind. Mit seinen Eingängen, Ausgängen, Reglern und Mathematikmodulen können Sie sogar Reinigungssysteme oder Dosierpumpen regeln. Darüber hinaus hilft Ihnen die Heartbeat Technology, die ideale Balance zwischen Messstellenverfügbarkeit und Instandhaltungskosten zu finden.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Messprinzip

    Potentiometrisch

  • Anwendung

    Modularer 4-Draht Controller
    Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
    Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
    Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
    Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
    Plug & Play für Module und Sensoren

  • Merkmal

    Robustes Kunststoffgehäuse
    Alle Non-Ex Applikationen

  • Design

    1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
    Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte

  • Material

    Gehäuseunterteil: PC-FR
    Gehäusedichtung: EPDM

  • Maße

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)

  • Anschluss-Schutzart

    IP66 / IP67

  • Eingang

    1 ... 2x Memosens digitaler Eingang
    2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
    2x Digitaleingang optional

  • Ausgang / Kommunikation

    2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
    Alarmrelay, 2x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Zusätzliche Zertifikate

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Messprinzip

    Sensor ORP / Redox

  • Anwendung

    Modularer 4-Draht Controller
    Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
    Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
    Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
    Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
    Plug & Play für Module und Sensoren

  • Merkmal

    Robustes Kunststoffgehäuse
    Alle Non-Ex Applikationen

  • Design

    1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge,
    Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte

  • Material

    Gehäuseunterteil: PC-FR
    Gehäusedichtung: EPDM

  • Maße

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)

  • Anschluss-Schutzart

    IP66 / IP67

  • Eingang

    1 ... 2x Memosens digitaler Eingang

  • Ausgang / Kommunikation

    2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
    Alarmrelay, 2x Relay

  • Zusätzliche Zertifikate

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Messprinzip

    Konduktiv

  • Anwendung

    Modularer 4-Draht Controller
    Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
    Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
    Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
    Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
    Plug & Play für Module und Sensoren

  • Merkmal

    Robustes Kunststoffgehäuse
    Alle Non-Ex Applikationen

  • Design

    1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
    Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte

  • Material

    Gehäuseunterteil: PC-FR
    Gehäusedichtung: EPDM

  • Maße

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)

  • Anschluss-Schutzart

    IP66 / IP67

  • Eingang

    1 ... 2x Memosens digitaler Eingang

  • Ausgang / Kommunikation

    2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
    Alarmrelay, 2x Relay

  • Zusätzliche Zertifikate

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Messprinzip

    Amperometrische Sauerstoffmessung

  • Anwendung

    Modularer 4-Draht Controller
    Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
    Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
    Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
    Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
    Plug & Play für Module und Sensoren

  • Merkmal

    Robustes Kunststoffgehäuse
    Alle Non-Ex Applikationen

  • Design

    1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
    Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte

  • Material

    Gehäuseunterteil: PC-FR
    Gehäusedichtung: EPDM

  • Maße

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 Zoll

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)

  • Anschluss-Schutzart

    IP67

  • Eingang

    1 ... 2x Memosens digitaler Eingang

  • Ausgang / Kommunikation

    2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
    Alarmrelay, 2x Relay

  • Zusätzliche Zertifikate

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Messprinzip

    Freies Chlor

  • Anwendung

    Modularer 4-Draht Controller
    Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
    Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
    Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
    Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
    Plug & Play für Module und Sensoren

  • Merkmal

    Robustes Kunststoffgehäuse
    Alle Non-Ex Applikationen

  • Design

    1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
    Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte

  • Material

    Gehäuseunterteil: PC-FR
    Gehäusedichtung: EPDM

  • Maße

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 Zoll

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)

  • Eingang

    1 ... 2x Memosens digitaler Eingang

  • Ausgang / Kommunikation

    2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
    Alarmrelay, 2x Relay

  • Zusätzliche Zertifikate

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Messprinzip

    Vier-Strahl Wechsellicht

  • Anwendung

    Modularer 4-Draht Controller
    Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
    Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
    Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
    Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
    Plug & Play für Module und Sensoren

  • Merkmal

    Robustes Kunststoffgehäuse
    Alle Non-Ex Applikationen

  • Design

    1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
    Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte

  • Material

    Gehäuseunterteil: PC-FR
    Gehäusedichtung: EPDM

  • Maße

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 Zoll

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)

  • Anschluss-Schutzart

    IP66 / IP67

  • Eingang

    1 ... 2x Memosens Digitaleingang
    2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
    2x Digitaleingang optional

  • Ausgang / Kommunikation

    2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
    Alarmrelay, 2x Relay

  • Zusätzliche Zertifikate

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Messprinzip

    Ultraschall Sensoren

  • Anwendung

    Modularer 4-Draht Controller
    Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
    Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
    Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
    Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
    Plug & Play für Module und Sensoren

  • Merkmal

    Robustes Kunststoffgehäuse
    Alle Non-Ex Applikationen

  • Design

    1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
    Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setups auf weitere Geräte

  • Material

    Gehäuseunterteil: PC-FR
    Gehäusedichtung: EPDM

  • Maße

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 Zoll

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)

  • Anschluss-Schutzart

    IP66 / IP67

  • Eingang

    1 bis 2x Memosens Digitaleingang
    2x 0/4 bis 20mA Eingang optional
    2x Digitaleingang optional

  • Ausgang / Kommunikation

    2 bis 8x 0/4 bis 20 mA Stromausgänge
    Alarmrelais, 2x Relais, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Zusätzliche Zertifikate

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Messprinzip

    Fluoreszenzmessung

  • Messprinzip

    UV photometrisch

  • Merkmal

    Robustes Kunststoffgehäuse
    Alle Non-Ex Applikationen

  • Design

    1 ... 2x Memosens-Eingang, 2...4x Stromausgänge
    Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)

  • Anwendung

    Modularer 4-Draht Controller
    Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
    Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
    Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
    Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
    Plug & Play für Module und Sensoren

  • Ausgang / Kommunikation

    2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
    Alarmrelay, 2x Relay

  • Eingang

    1 ... 2x Memosens digitaler Eingang

Eintaucharmatur
Flexdip CYA112

Die Flexdip CYA112 ist eine modulare Armatur für die Sensorinstallation in offene Becken, Kanäle oder Tanks. Sie erlaubt fast jede Art der Sensormontage – Kette, Einbau oder frei schwingend – und bietet einen Schnellverschluss für die schnelle und sichere Installation von Memosens- oder Festkabel-Sensoren. Die Armatur liefert Ihnen hervorragende Flexibilität und ermöglicht Ihnen die optimale und preisgünstige Konfiguration Ihrer Messstelle.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Messprinzip

    Potentiometrisch

  • Anwendung

    Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände

  • Installation

    Flexdip CYA112 ist das modulare Armaturensystem für Sensoren in offenen Becken, Gerinnen und Tanks

  • Merkmal

    Leichte und einfache Montage
    Universell und flexibel

  • Design

    Das Armaturensystem ist in PVC- und Edelstahlausführung erhältlich

  • Material

    Tauchrohr, Anschlusswinkel, angeschweißte Gewinde: nichtrostender Stahl 1.4404
    Sensoradaption, Schnellverschluss, Multifunktionsklemmring: POM - GF
    O-Ringe: EPDM

  • Maße

    Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll)
    Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll)

  • Prozesstemperatur

    0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)

  • Messprinzip

    Sensor ORP / Redox

  • Anwendung

    Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände

  • Installation

    Flexdip CYA112 ist das modulare Armaturensystem für Sensoren in offenen Becken, Gerinnen und Tanks

  • Merkmal

    Leichte und einfache Montage
    Universell und flexibel

  • Design

    Das Armaturensystem ist in PVC- und Edelstahlausführung erhältlich

  • Material

    Tauchrohr, Anschlusswinkel, angeschweißte Gewinde: nichtrostender Stahl 1.4404
    Sensoradaption, Schnellverschluss, Multifunktionsklemmring: POM - GF
    O-Ringe: EPDM

  • Maße

    Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll)
    Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll)

  • Prozesstemperatur

    0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)

  • Messprinzip

    Konduktiv

  • Anwendung

    Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände

  • Installation

    Flexdip CYA112 ist das modulare Armaturensystem für Sensoren in offenen Becken, Gerinnen und Tanks

  • Merkmal

    Leichte und einfache Montage
    Universell und flexibel

  • Design

    Das Armaturensystem ist in PVC- und Edelstahlausführung erhältlich

  • Material

    Tauchrohr, Anschlusswinkel, angeschweißte Gewinde: nichtrostender Stahl 1.4404
    Sensoradaption, Schnellverschluss, Multifunktionsklemmring: POM - GF
    O-Ringe: EPDM

  • Maße

    Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll)
    Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll)

  • Prozesstemperatur

    0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)

  • Messprinzip

    Amperometrische Sauerstoffmessung

  • Anwendung

    Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände

  • Installation

    Flexdip CYA112 ist das modulare Armaturensystem für Sensoren in offenen Becken, Gerinnen und Tanks

  • Merkmal

    Leichte und einfache Montage
    Universell und flexibel

  • Design

    Das Armaturensystem ist in PVC- und Edelstahlausführung erhältlich

  • Material

    Tauchrohr, Anschlusswinkel, angeschweißte Gewinde: nichtrostender Stahl 1.4404
    Sensoradaption, Schnellverschluss, Multifunktionsklemmring: POM - GF
    O-Ringe: EPDM

  • Maße

    Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll)
    Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll)

  • Prozesstemperatur

    0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)

  • Messprinzip

    Gesamtchlor

  • Anwendung

    Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände

  • Merkmal

    Leichte und einfache Montage
    Universell und flexibel

  • Design

    Das Armaturensystem ist in PVC- und Edelstahlausführung erhältlich

  • Material

    Tauchrohr, Anschlusswinkel, angeschweißte Gewinde: nichtrostender Stahl 1.4404
    Sensoradaption, Schnellverschluss, Multifunktionsklemmring: POM - GF
    O-Ringe: EPDM

  • Maße

    Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll)
    Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll)

  • Prozesstemperatur

    0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)

  • Messprinzip

    Ein-Strahl Streulichtsensor

  • Anwendung

    Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände

  • Installation

    Flexdip CYA112 ist das modulare Armaturensystem für Sensoren in offenen Becken, Gerinnen und Tanks

  • Merkmal

    Leichte und einfache Montage
    Universell und flexibel

  • Design

    Das Armaturensystem ist in PVC- und Edelstahlausführung erhältlich

  • Material

    Tauchrohr, Anschlusswinkel, angeschweißte Gewinde: nichtrostender Stahl 1.4404
    Sensoradaption, Schnellverschluss, Multifunktionsklemmring: POM - GF
    O-Ringe: EPDM

  • Maße

    Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll)
    Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll)

  • Prozesstemperatur

    0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)

  • Messprinzip

    UV photometrisch

  • Merkmal

    Leichte und einfache Montage
    Universell und flexibel

  • Design

    Das Armaturensystem ist in PVC- und Edelstahlausführung erhältlich

  • Prozesstemperatur

    0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)

  • Anwendung

    Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände

Modulares Halterungssystem
Flexdip CYH112

Die Flexdip-CYH112-Halterung ist ein modulares System für Sensoren und Armaturen in offenen Becken, Kanälen oder Tanks. Sie erlaubt fast jede Art von Befestigung, wie Boden-, Wand- und Geländerbefestigung. Außerdem ist sie für alle Arten der Sensorinstallation geeignet – Kette, Einbau oder frei schwingend. Die Halterung kann jederzeit erweitert oder geändert werden. Flexdip CYH112 liefert Ihnen hervorragende Flexibilität und ermöglicht Ihnen die Installation Ihrer Messung genau an der richtigen Stelle.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Messprinzip

    Potentiometrisch

  • Anwendung

    Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände

  • Installation

    CYH112 ist das modulare Halterungssystem für Sensoren und Armaturen in offenen Becken, Gerinnen und Tanks

  • Merkmal

    Leichte und einfache Montage
    Universell und flexibel

  • Design

    Das Halterungssystem CYH112 ist beliebig variierbar in seiner Befestigung:
    Sei es die Montage auf dem Boden, auf der Mauerkrone, an der Wand oder direkt an einem Geländer

  • Material

    Hauptrohr, Querrohr: Edelstahl 1.4404
    Kette: PA oder Edelstahl 14401

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

  • Messprinzip

    Sensor ORP / Redox

  • Anwendung

    Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände

  • Installation

    CYH112 ist das modulare Halterungssystem für Sensoren und Armaturen in offenen Becken, Gerinnen und Tanks

  • Merkmal

    Leichte und einfache Montage
    Universell und flexibel

  • Design

    Das Halterungssystem CYH112 ist beliebig variierbar in seiner Befestigung:
    Sei es die Montage auf dem Boden, auf der Mauerkrone, an der Wand oder direkt an einem Geländer

  • Material

    Hauptrohr, Querrohr: Edelstahl 1.4404
    Kette: PA oder Edelstahl 14401

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

  • Messprinzip

    Konduktiv

  • Anwendung

    Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände

  • Installation

    CYH112 ist das modulare Halterungssystem für Sensoren und Armaturen in offenen Becken, Gerinnen und Tanks

  • Merkmal

    Leichte und einfache Montage
    Universell und flexibel

  • Design

    Das Halterungssystem CYH112 ist beliebig variierbar in seiner Befestigung:
    Sei es die Montage auf dem Boden, auf der Mauerkrone, an der Wand oder direkt an einem Geländer

  • Material

    Hauptrohr, Querrohr: Edelstahl 1.4404
    Kette: PA oder Edelstahl 14401

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

  • Messprinzip

    Amperometrische Sauerstoffmessung

  • Anwendung

    Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände

  • Installation

    CYH112 ist das modulare Halterungssystem für Sensoren und Armaturen in offenen Becken, Gerinnen und Tanks

  • Merkmal

    Leichte und einfache Montage
    Universell und flexibel

  • Design

    Das Halterungssystem CYH112 ist beliebig variierbar in seiner Befestigung:
    Sei es die Montage auf dem Boden, auf der Mauerkrone, an der Wand oder direkt an einem Geländer

  • Material

    Hauptrohr, Querrohr: Edelstahl 1.4404
    Kette: PA oder Edelstahl 14401

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

  • Messprinzip

    Gesamtchlor

  • Anwendung

    Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände

  • Merkmal

    Leichte und einfache Montage
    Universell und flexibel

  • Design

    Das Halterungssystem CYH112 ist beliebig variierbar in seiner Befestigung:
    Sei es die Montage auf dem Boden, auf der Mauerkrone, an der Wand oder direkt an einem Geländer

  • Material

    Hauptrohr, Querrohr: Edelstahl 1.4404
    Kette: PA oder Edelstahl 14401

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

  • Messprinzip

    Ein-Strahl Streulichtsensor

  • Anwendung

    Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände

  • Installation

    CYH112 ist das modulare Halterungssystem für Sensoren und Armaturen in offenen Becken, Gerinnen und Tanks

  • Merkmal

    Leicht und einfache Montage
    Universell und flexibel

  • Design

    Das Halterungssystem CYH112 ist beliebig variierbar in seiner Befestigung:
    Sei es die Montage auf dem Boden, auf der Mauerkrone, an der Wand oder direkt an einem Geländer

  • Material

    Hauptrohr, Querrohr: Edelstahl 1.4404
    Kette: PA oder Edelstahl 14401

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

  • Messprinzip

    UV photometrisch

  • Merkmal

    Leichte und einfache Montage
    Universell und flexibel

  • Design

    Das Halterungssystem CYH112 ist beliebig variierbar in seiner Befestigung:
    Sei es die Montage auf dem Boden, auf der Mauerkrone, an der Wand oder direkt an einem Geländer

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

  • Anwendung

    Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände

Wetterschutzdach CYY101

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Messprinzip

    Optische Sensoren

  • Messprinzip

    Sensor ORP / Redox

  • Messprinzip

    Ein-Strahl Streulichtsensor

  • Messprinzip

    Potentiometrisch

  • Messprinzip

    Ozon

  • Messprinzip

    Amperometrische Sauerstoffmessung

  • Messprinzip

    Konduktiv