Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Magnetisch-induktive Durchflussmessung

Bewährte Durchfluss-Messtechnik für elektrisch leitfähige Flüssigkeiten in allen Industrien

Magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte (MID) in einer Abwasseraufbereitungsanlage
23 Produkte
Filtern

You've viewed 8 of 32 products

Magnetisch-induktive Durchflussmessung

Mit unserem Produktfinder recherchieren Sie die passenden Messgeräte, Software oder Systemkomponenten nach Geräteeigenschaften. Der Applicator hilft Ihnen bei einer individuellen Produktauswahl nach Anwendungsbereich.

About Magnetisch-induktive Durchflussmessung

Magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte werden seit über 60 Jahren weltweit erfolgreich in allen Industrien eingesetzt. MIDs erfassen alle Flüssigkeiten mit einer elektrischen Leitfähigkeit größer 5 μS/cm – etwa Wasser, Abwasser, Schlämme, Breie, Pasten, Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Säfte oder Fruchtmaischen. Typische Messaufgaben sind das Erfassen und Überwachen kontinuierlicher Durchflüsse, Abfüllen und Dosieren sowie Anwendungen im Eichverkehr. Seit 1977 haben wir über 3 Millionen MIDs ausgeliefert. Diese benötigen kaum Wartung und können nahtlos in ihre Prozesse integriert werden.

Im industriellen Umfeld kommen MIDs hauptsächlich in der Wasserwirtschaft, in der Prozess-, Life-Sciences- und Lebensmittelindustrie zum Einsatz. Im Tunnel- und Bergbau sind robuste MIDs oft die einzige Möglichkeit, um stark abrasive und feststoffbeladene Erzschlämme, Sand-Wassergemische, Füllmaterialien oder Schüttgüter mit der erforderlichen Genauigkeit zu messen.

Das magnetisch-induktive Durchflussmessprinzip

Nach dem Faraday’schen Induktionsgesetz wird in einem Metallstab, der sich in einem Magnetfeld bewegt, eine elektrische Spannung induziert. Nach diesem „Dynamo“-Prinzip arbeiten auch magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte.

Sobald die elektrisch geladenen Teilchen einer Flüssigkeit das künstliche, durch zwei Feldspulen erzeugte Magnetfeld durchqueren, wird eine elektrische Spannung induziert. Diese von zwei Messelektroden abgegriffene Spannung ist direkt proportional zur Fließgeschwindigkeit und damit auch zum Durchflussvolumen.

Das Magnetfeld wird durch einen getakteten Gleichstrom wechselnder Polarität erzeugt. Dies gewährleistet einen stabilen Nullpunkt und macht die Messung unempfindlich gegenüber mehrphasigen Medien, Inhomogenitäten oder geringer Leitfähigkeit.

Vorteile

  • Das Messprinzip ist praktisch unabhängig von Druck, Dichte, Temperatur und Viskosität
  • Auch feststoffbeladene Flüssigkeiten sind messbar, z.B. Erzschlämme oder Zellstoffbreie
  • Großer Nennweitenbereich (DN 2...3000)
  • Freier Rohrquerschnitt: CIP-/SIP-reinigbar, molchbar
  • Keine bewegten Teile, minimaler Wartungs- und Pflegeunterhalt

Downloads

Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen

document icon
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Produkte und Dienstleistungen im Überblick
download icon Download
document icon
Proline in industries - the ideal device for each industry
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
download icon Download