Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktfoto des LNG-Bunkering Kontrollsystems DSK1LN

LNG-Bunkering Kontrollsystem DSK1LN

Effizientes Bunkern von LNG durch Echtzeitmessung und intuitive Bedienung

DSK1LN
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
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Coriolis

  • Produkt‐Headline

    Speziell entwickeltes Steuerungssystem mit Unterstützung für LNG-Analyse und Energieberechnungen.

  • Solution-Features

    Das LNG-Bunkersteuerungssystem verfügt über einen intuitiven, selbstgeführten Assistenten, der die Ladevorgänge vereinfacht.

  • Umgebungstemperaturbereich

    –10...+55 °C (+14...+131 °F)

  • Werkstoff Messaufnehmergehäuse

    Control panel Material:
    l
    Stahlblech lackiert

  • Schutzart

    IP54 (nicht explosionsgefährdeter Bereich)

  • Anzeige/Bedienung

    15.6 kapazitives LCD touch display

  • Ausgänge

    4 x Digital output (Alarm, Warnung, Fehler)

  • Eingänge

    6 x 4-20 mA (aktiv/passiv)
    4 x Impuls/Frequenz (aktiv/passiv)
    2 x RS485 MODBUS seriell

  • Digitale Kommunikation

    Ethernet, OPC UA

  • Energieversorgung

    Eingang: AC 100...30 V
    Ausgang: DC 24 V

  • Produktsicherheit

    CE