Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Entfernung von Phosphor aus dem Abwasser mit Liquiline Control
Halten Sie sicher Grenzwerte ein, optimieren Sie die Phosphatfällung und verringern Sie die anfallenden Schlammmengen
Viele Kläranlagen verwenden eine chemische Phosphatfällung, um Phosphor aus dem Abwasser zu entfernen. Die Phosphatbelastung kann jedoch schwanken, was eine optimale Fällmitteldosierung schwer macht. Ist die Dosierung zu niedrig, werden die strengen Phosphorgrenzwerte nicht eingehalten. Eine Überdosierung hingegen bedeutet einen höheren Schlammanfall und somit höhere Entsorgungskosten - abgesehen von der Verschwendung des kostenintensiven Fällmittel. Überdies steigt die Salinität in der Biologie, was zu Korrosion in der Anlage führt.
Sparen Sie bis zu 30 % Phosphat-Fällmittel
Optimieren Sie die Phosphat-Fällmitteldosierung und setzen Sie ein erhebliches Einsparungspotential frei! Die Dosierung ist auf einem optimalen Niveau, wenn Ihre Anlage den Grenzwert zuverlässig einhält und gleichzeitig nicht mehr Fällmittel einsetzt als notwendig. Wie optimieren Sie die Phosphatfällung? Durch Verwendung des Automatisierungssystems Liquiline Control. Es dosiert das Fällmittel automatisch in Übereinstimmung mit der aktuellen Belastung und Ihrem individuellen Grenzwert für Phosphor. Das Ergebnis ist eine zuverlässige und ressourcenschonende Entfernung des Phosphors aus dem Abwasser.
Wie wir Sie unterstützen
Liquiline Control ist eine Automatisierungslösung, welche die kontinuierliche Durchfluss- und Phosphatmessung zur Kontrolle Ihrer Fällmitteldosierpumpen nutzt. Sie kann die Fällmitteldosierung bei sich ändernden Phosphorbelastungen oder Durchflussraten schnell anpassen. Dies gewährleistet die effiziente Entfernung von Phosphor aus dem Abwasser, was bedeutet, dass Sie weniger Phosphat-Fällmittelverwenden und somit Kosten sparen. Außerdem verhindert ein optimierter Fällmittelverbrauch die Aufsalzung der Biologie und einen erhöhten Schlammanfall.
Volle Einhaltung Ihrer vorgeschriebenen Einleitungswerte für Phosphor - auch bei dynamischen Zuflüssen und hohen Belastungsspitzen
Optimierter Fällmittelverbrauch auf der Grundlage der tatsächlichen Belastung
Kontrolle von bis zu drei Dosierungspumpen gleichzeitig
Sie können eisenbasierte, aluminiumbasierte sowie gemischte Phosphat-Fällmittel für Ihre chemische Phosphorentfernung verwenden
Sie behalten die vollständige Kontrolle über den Prozess, da Sie jederzeit auf manuellen Betrieb umschalten können
Die Kläranlage Stadtlohn regelt die Phosphateliminierung mit der Liquiline Control Regelung. Das Ergebnis: stabile Auslaufwerte bei optimiertem Fällmittelverbrauch.
Liquiline Control ist eine SPS-basierte Automatisierungslösung, welche die zuverlässige Entfernung von Phosphor aus dem Abwasser, stabile Prozesse auch bei Spitzenbelastungen und Kosteneinsparungen durch die optimierte Verwendung von Fällmitteln gewä...
Liquiline Control ist eine SPS-basierte Automatisierungslösung, welche die zuverlässige Entfernung von Phosphor aus dem Abwasser, stabile Prozesse auch bei Spitzenbelastungen und Kosteneinsparungen durch die optimierte Verwendung von Fällmitteln gewährleistet. Sie ist als modulares, erweiterbares System ausgelegt und ist als eigenständiges oder dezentrales System in einer Vielzahl von Konfigurationen verfügbar. Diese Flexibilität ermöglicht die schnelle und einfache Integration in bestehende Prozessleitsysteme sowie die Integration bestehender Messgeräte.
Basierend auf einer Speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS)
Verfügbar für die Installation in bestehenden Schränken oder als separater schlüsselfertiger Schrank
Einfache Integration in bestehende Prozessleitsysteme (PLS) über digitale Feldbuskommunikation oder Verwendung als eigenständige Steuereinheit über Analogsignale
Auch als Komplettlösung mit Steuerungssoftware, notwendiger Instrumentierung (z. B. Phosphatanalysator) und einer breiten Palette an Dienstleistungen verfügbar
Vorausschauende Regelstrategien zur Abschwächung von Phosphor-Belastungsspitzen
Sicherer und komfortabler Fernzugriff über Webserver
Bedienung über mitgelieferten Touchscreen, Smartphone/Tablet oder von der Leitwarte
Die Ergänzung weiterer Softwaremodule ist jederzeit möglich
Werfen Sie einen Blick auf die speziell für Abwasser entwickelten Geräte von Endress+Hauser. Memosens und Liquiline sowie Überwachungslösungen, die Ihre Prozesse in der Abwasseraufbereitung erleichtern.
Erfahren Sie mehr zu weiteren Anwendungen für diese Branche
Überwachungssysteme für kommunale Kläranlagen
Überwachungssysteme für kommunale Kläranlagen
Entdecken Sie die intelligenten Überwachungslösungen von Endress+Hauser für Kläranlagen. Erfüllen Sie noch effizienter alle gesetzlichen Grenzwerte mit unseren benutzerfreundlichen, kostengünstigen und schlüsselfertigen Überwachungssystemen.
Überwachung von Industrieabwässern
Überwachung von Industrieabwässern
Erfahren Sie mehr über unsere robusten, schlüsselfertigen Systeme zur Überwachung von Industrieabwässern mit intelligenter Wartung, die Sie dabei unterstützen, die gesetzlichen und vertraglichen Grenzwerte einzuhalten.
Wasserqualitätsmonitoringsysteme für Trinkwasser
Wasserqualitätsmonitoringsysteme für Trinkwasser
Lernen Sie die Lösungen von Endress+Hauser für die Wasserwirtschaft kennen, die eine kosteneffektive und zuverlässige Überwachung der Trinkwasserqualität ermöglichen – heute und in der Zukunft
Intelligentes Wassernetzwerkmanagement
Intelligentes Wassernetzwerkmanagement
Mit dieser intelligenten Überwachungslösung gewinnen Sie vollständige Transparenz bei allen Tätigkeiten in Ihrem Trink- und Abwassernetzwerk. Erfahren Sie, wie Sie Zeit sparen und gleichzeitig Betriebs- und Energiekosten reduzieren können.
Wasserüberwachungssysteme für industrielle Prozesse
Wasserüberwachungssysteme für industrielle Prozesse
Ermöglichen Sie mit den schlüsselfertigen Lösungen von Endress+Hauser eine effiziente, gesetzeskonforme und kostengünstige Überwachung der Wasserqualität in Ihren Produktionsprozessen.
Entfernung von Stickstoff aus Abwasser mit Liquiline Control
Entfernung von Stickstoff aus Abwasser mit Liquiline Control
Entdecken Sie die Automatisierungslösung Liquiline Control für eine zuverlässige Stickstoffentfernung aus dem Abwasser, stabile Prozesse auch bei Spitzenbelastungen und Kosteneinsparungen durch optimierten Energieeinsatz.
Überwachung des Anlagenzustands in der Wasser- und Abwasserindustrie
Überwachung des Anlagenzustands in der Wasser- und Abwasserindustrie
Entdecken Sie die Lösungen von Endress+Hauser für die Wasser- und Abwasserindustrie, um flexibel und effizient die Wassersicherheit bei nachweislicher Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .