Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
  • Verlauf

Mehr als Steuerung

Intelligente Messgeräte ermöglichen die Kombination von Steuerung und Verwaltung

Bei Nouryon in Herkenbosch sind intelligente Messgeräte auf Basis der HART-Technologie seit 2007 im Einsatz. Bis jetzt wurden die Möglichkeiten dieser Messgeräte jedoch nicht voll ausgeschöpft. Das Signal von diesen intelligenten Messgeräten wurde lediglich für die Steuerung, nicht für die Verwaltung genutzt. Die Geräte in der installierten Basis waren bereit dafür, aber das Ökosystem, in digitaler, physischer Hinsicht und für den Mitarbeiter, musste musste eingerichtet und vorbereitet werden.

Field Xpert SMT70-Tablet in einer Chemieanlage ©Endress+Hauser

Ergebnisse

  • Intelligente Geräte liefern Daten, die Aufschluss über Status und Zustand geben.

  • Die Zeit zwischen Kalibrierzyklen wurde erheblich verlängert und die Wartung wird gemäß Zustand vorgenommen.

  • Es ist nicht mehr notwendig, Messgeräte für die Kalibrierung zu demontieren

  • Die Verifikation kann nun inline und automatisiert erfolgen.

  • Alle Funktionen und die Intelligenz, die bereits in den Messgeräten vorhanden waren, werden nicht mehr nur für die Steuerung verwendet, sondern auch für die Verwaltung und Wartung der Anlagen.

Guido van den Hombergh

Es findet keine gegenseitige Beeinflussung des neuen Ökosystems und der Steuerung statt; es ist ein komplett separates System. Das ist die Stärke der Lösung und alles funktioniert intuitiv.

Guido von den Hombergh
Nouryon Functional Chemicals

Die Herausforderung

Die gesamte Intelligenz der HART-Instrumente musste durch ein digitales Ökosystem erschlossen werden, mit dem es möglich war, ihr volles Potential auszuschöpfen. Guido van den Hombergh von Nouryon: „Wir wollten Störungen zwischen den installierten und den neuen Leitsystemen vermeiden und wir wollten nachweislich sicher sein. Deshalb haben wir ein Bypass-System auf Basis des Fieldgate SFG250 HART Ethernet Gateway als grundlegendem Baustein konstruiert, um alle relevanten Wartungs- und Verwaltungsinformationen von den HART-Geräten digital zu erschließen."

Menschliche Leistung

Um die HART-Instrumentierung in vollem Umfang zu nutzen und die Daten als Informationen zugänglich zu machen, wurde das komplette Netilion IIoT cloudbasierte Ökosystem gemäß der NAMUR Open Architecture aufgebaut, wobei der Zugriff auf die Daten über ein zertifiziertes Cloud-Ökosystem erfolgt. Das Datenmodell ist vollständig strukturiert und kann über die Kommunikationsdienste REST API und OPC UA angesprochen werden. Nouryon ist Eigentümer der Daten und legt durch Autorisierung fest, welche Benutzer Zugang zu welchen Daten haben.