Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Reduzieren Sie die Projektkomplexität und sparen Sie Zeit und Kosten mit unserem umfangreichen Instrumente- und Dienstleistungsportfolio
Eine Partnerschaft mit einem weltweit operierenden Hauptlieferanten für Prozessinstrumentierung (Main Instrument Vendor) kann Ihnen helfen, die Herausforderungen einer frist- und budgetgerechten Fertigstellung von Projekten in der Wasserwirtschaft zu meistern. Und obwohl Messgeräte möglicherweise nur einen kleinen Teil des Gesamtprojekts ausmachen, sind sie doch für den langfristigen Erfolg jeder Anlage unerlässlich. Die Wahl der richtigen Messgeräte trägt zur Sicherstellung der Wassersicherheit und effizienter Prozesse bei. Eine Partnerschaft mit einem Main Instrument Vendor wie Endress+Hauser kann den Auswahl- und Implementierungsprozess erheblich vereinfachen.
bis zu 30 %
reduzierte Kosten für assoziierte Prozessautomatisierungsprojekte
bei Verwendung eines MIV-Ansatzes gegenüber dem traditionellen Ansatz
Wie wir Sie unterstützen
Als führender Hauptlieferant für die Prozessinstrumentierung bietet Endress+Hauser komplette Instrumentierungslösungen vom Front End Engineering Design (FEED) bis hin zum Betrieb, einschließlich aller damit verbundenen Dienstleistungen, und ermöglicht so erhebliche Effizienzsteigerungen während des gesamten Projektlebenszyklus.
Breites Produktangebot für begrenzte Abweichungen, reduzierte Komplexität bei der Implementierung und minimierte Kosten
Umfassendes Serviceportfolio für Partnerschaften während des gesamten Projektlebenszyklus und darüber hinaus
Erfahrene Projektmanager für optimale Projektauslegung und -ausführung
Anwendungen
Durchgängige Beschaffung
Die Verwendung mehrerer Messgerätelieferanten kann die Komplexität eines Projekts und den Koordinationsaufwand erhöhen. Sie bietet ein größeres Potenzial für Fehler und Verzögerungen oder gefährdet sogar die Einhaltung der Fristen und des Budgets Ihres Projekts.
Unsere Kompetenz im Feld
Indem Sie sich für Endress+Hauser als Ihren Hauptlieferanten für Instrumentierung (Main Instrument Vendor) entscheiden, erhalten Sie ein umfassendes Projektergebnis aus einer einzigen professionellen Quelle.
Reduzieren Sie die Komplexität und den Zeitaufwand für die Projektkoordinierung
Alle relevanten Messgeräte, vom Messumformer bis zu den Sensoren, werden von einem einzigen Lieferanten bezogen
Zubehör und zugehörige Dienstleistungen können nach Bedarf ausgewählt werden
Unsere engagierten Ingenieure unterstützen Sie insbesondere in der Projektplanungsphase, indem sie mehrere Partner integrieren und koordinieren und so die Komplexität Ihrer Projekte reduzieren.
Unsere Kompetenz im Feld
Unsere engagierten Spezialteams kooperieren mit Ihrem Team und arbeiten von Projektbeginn an eng mit Ihnen zusammen, um eine optimale Projektdurchführung und fortlaufende Unterstützung zu gewährleisten.
Integration von E+H-Teams in einer frühen Phase des Projektlebenszyklus für die detaillierte Planung Ihrer Anforderungen
Experten für Engineering und Inbetriebnahme unterstützen bei der Definition der optimalen Lösung
Passen Sie Ihre Pläne für die technische Lösung bereits im Vorfeld an, um versteckte Kosten und Risiken zu reduzieren
Die Komplexität von Wartung, Reparatur und Betrieb kann zunehmen, wenn mehrere Partner an einem Projekt involviert sind.
Unsere Kompetenz im Feld
Da wir während des gesamten Projekts mit Ihnen zusammenarbeiten und Sie bei der Konzeption und Implementierung einer umfassenden Lösung unterstützen, sind unsere Spezialistenteams bestens gerüstet, Sie auch nach Abschluss des Projekts zu unterstützen.
Umfassendes Dienstleistungsportfolio zur Optimierung der Wartungskosten
Vollständige Projektdokumentation als effektiven Beitrag
Verlassen Sie sich auf eine zeitnahe und effiziente Problemlösung durch Endress+Hauser
Indem Sie bei Ihren wasserwirtschaftlichen Projekten Endress+Hauser als Hauptlieferanten (Main Instrument Vendor - MIV) für Instrumentierung einsetzen , erzielen Sie nicht nur eine reibungslosere Projektausführung, sondern Sie senken auch die Kosten während des gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlage. Gleichzeitig können Sie sich auf die fundierten Branchen- und Anwendungskenntnisse unserer Experten in Verbindung mit ihrem Know-how im Projektmanagement verlassen, sodass sichergestellt ist, dass nicht nur Ihre Termine und Fristen, sondern auch Ihr Budget eingehalten wird.
Um 4 Wochen
kürzere Projektdauer als bei der herkömmlichen Methode dank der Verwendung unseres elektronischen Datenaustauschs (bei 800 zu bestellenden Geräten)
80 %
Zeitersparnis gegenüber herkömmlicher Methoden beim Erstellen technischer Dokumente wie CAD-Zeichnungen dank der Verwendung unseres Konstruktionswerkzeugs (bei 800 festzulegenden Geräten)
25 000
US-Dollar Ersparnis bei Ersatzteilen bei einer Zusammenarbeit mit Endress+Hauser als Hauptlieferant (MIV) für Instrumentierung (bei einem Wert der Projektinstrumente von 700 000 US-Dollar)
Mit der Erweiterung und Modernisierung der Abwasserreinigungsanlage Basel will die ProRheno AG den zukünftigen Anforderungen gerecht werden. Endress+Hauser ist einer der Partner bei diesem Großprojekt.
Wasser, Getränke, Molkereiprodukte, Chemikalien oder Arzneimittel müssen jeden Tag analysiert werden. Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio und Sie finden genau das Produkt, das perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passt.
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Wasser, Erdgas, Dampf, Erdöl, Chemikalien und Abwässer sind nur einige Beispiele für Stoffe, die tagtäglich gemessen werden. Wählen Sie das passende Durchflussmessgerät für Ihren Bedarf.
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Kontinuierliche Füllstandsmessung und Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Druckmesstechnik
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand und Durchfluss.
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Zusätzlich zu unserer Mess- und Systemtechnik bieten wir Ihnen auch entsprechende Software-Lösungen für alle Industriebranchen.
Systemprodukte
Systemprodukte
Produktübersicht Systemprodukte und Datenmanager - Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Temperaturmesstechnik
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Weitere Industrien
Öl- und Gasindustrie: Mit der Energiewende Netto-Null-Emissionen erreichen
Öl- und Gasindustrie: Mit der Energiewende Netto-Null-Emissionen erreichen
Mit unserem breit gefächerten Angebot an Messgeräten, Lösungen und Services unterstützen wir unsere Kunden auf dem Weg zu Netto-Null-Emissionen: von der Prozesseffizienz und Sicherheit bis hin zu Nachhaltigkeit und Einhaltung von Vorschriften.
Chemische Industrie: Partnerschaft für nachhaltigen Erfolg
Chemische Industrie: Partnerschaft für nachhaltigen Erfolg
Optimieren Sie Ihre Ressourcen und maximieren Sie Ihre Anlagenleistung. Erfahren Sie mehr!
Life Sciences: Innovative Technologien für die Prozessoptimierung
Life Sciences: Innovative Technologien für die Prozessoptimierung
Arbeiten Sie mit uns zusammen, um Ihre Prozesse vom Labor bis zur Produktion zu beschleunigen und das Risiko bei jedem Schritt zu minimieren.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .