Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Optimierte Entwässerungs-, Faulbehälter- und Entsorgungsprozesse reduzieren die Betriebskosten und schützen die Umwelt.
Die Behandlung von Klärschlamm und seine Entsorgung in die Umwelt werden weltweit immer stärker reguliert. Dies veranlasst die Abwasserindustrie neue Lösungen zu entwickeln, die mit hohen Kosten verbunden sind. Um die Betriebskosten zu minimieren, ist eine Aufbereitung des Klärschlamms und die Optimierung des Entwässerungsprozesses unerlässlich, um sein Volumen für die Trocknung oder Verbrennung zu reduzieren. Durch die anaerobe Faulung des Schlamms werden Volumen und Gewicht weiter reduziert, und als Nebenprodukt können Biogas und Biomethan erzeugt und als Biokraftstoff und zur Stromerzeugung wiederverwendet werden.
~40 %
der gesamten Betriebskosten der Abwasserbehandlung
entfallen auf die Schlammbehandlung. Das Messgeräte-Portfolio von Endress+Hauser hilft dabei, die Betriebskosten zu senken und die Klärprozesse zu optimieren.
Das Portfolio von Endress+Hauser ermöglicht es Anlagenbetreibern, die Kosteneffizienz zu steigern, indem sie die Entwässerungsraten im Vergleich zum Zielwert und den Verbrauch der für die Schlammkonditionierung erforderlichen Polymere genau verfolgen.
Optimierter Polymerverbrauch und verbesserte Entwässerungsergebnisse
Verbesserte Prozess- und Zustandsüberwachung von Faulbehältern
Anwendungen
Vorbereitung der Schlammkonditionierung
Polymerlösungen zur Klärschlammaufbereitung müssen durch Verdünnung vor Ort zubereitet werden. Polymerlösungen sind kostenintensiv, und um stabile Entwässerungsergebnisse und lange Entwässerungszyklen zu erzielen, ist eine ausgewogene Polymerkonzentration sehr wichtig.
Unsere Kompetenz im Feld
Unser bewährtes Portfolio hochgenauer magnetisch-induktiver Durchflussmessgeräte ermöglicht eine optimale Konzentration der Polymerlösung sowie einen optimalen Polymerverbrauch.
Verbessern Sie Entwässerungsergebnisse bei optimaler Schlammkonzentration
Da die erreichte Polymerkonzentration variieren kann, ist ein optimales Verhältnis zwischen Polymer und Feststoffen im Schlamm nicht immer garantiert. Optimale Entwässerungsergebnisse hängen von einer kontrollierten Schlammzulaufkonzentration und Dichtemessung ab.
Unsere Kompetenz im Feld
Unsere Coriolis-Massedurchflussmessgeräte kombinieren Durchfluss- und Mediendichtemessung und gewährleisten eine konstante und genaue Dosierung von Polymerlösungen. Alternativ sorgt die Kombination eines präzisen magnetisch-induktiven Durchflussmessers mit einer Feststoffmessung für stabile und gute Ergebnisse beim entwässerten Schlamm.
Optimale Durchfluss- und Dichtemessung bei sehr dunklem Schlamm mit dem Coriolis-Durchflussmesser Proline Promass A500.
Erzielen Sie stabile Schlammentwässerungsergebnisse durch die Kombination unseres hochgenauen magnetisch-induktiven Durchflussmessers Proline Promag W 400 mit dem Sensor für ungelöste Feststoffe Turbimax CUS51D
Das Zentratwasser aus der Schlammentwässerung ist stark mit Ammoniumstickstoff belastet und kann nur in wohl dosierten Mengen der Abwasseraufbereitung zugeführt werden. Deshalb wird es in einem Rückhaltebecken gepuffert. Da der resultierende Schaum des Mediums den Prozess sehr stark beeinträchtigt, ist eine Überwachung unabdingbar.
Unsere Kompetenz im Feld
Unser Radarmessgerät Micropilot FMR60 misst kontinuierlich den Füllstand des Zentratwassers und kann die Schaumbildung mithilfe der integrierten Heartbeat Technology erkennen. Zusätzlich kann die optimale Dosierungsmenge des Entschäumers sowie eine effiziente Steuerung der Pumpe gewährleistet werden.
Effiziente Faulturmprozesse
Nützliche Bakterien müssen vor kritischen Bedingungen im Faulturmprozess geschützt werden.
Unsere Kompetenz im Feld
Unsere Prozessinstrumentierung garantiert eine Umgebung, in der die Faulbehälterbakterien gedeihen können: anhaltende Dunkelheit, Abwesenheit von Sauerstoff, konstante Temperatur und ein nahezu neutraler pH-Wert.
Sichern Sie eine konstante Temperatur im Faulbehälter mit unserem modularen RTD Thermometer TR15
Präzise Durchfluss- und Methangehaltsmessungen in feuchtem Faulgas
Der Faulgasdurchfluss und die Methankonzentration sind kritische Parameter, die Prozessstörungen in der anaeroben Schlammfaulung anzeigen. Allerdings erschweren Umgebungsbedingungen, wie beispielsweise eine hohe Strömungsdynamik, wassergesättigtes Biogas, wechselnde Methankonzentration und extrem niedriger Druck die Messung dieser Parameter für die meisten Geräte.
Unsere Kompetenz im Feld
Unser einzigartiges Inline-Ultraschall-Durchflussmessgerät Proline Prosonic Flow B 200 ermöglicht die genaue und zuverlässige Messung der Durchflussraten von feuchtem Faulgas und der Methankonzentration unter schwankenden Prozessbedingungen.
Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen gesetzlichen Verpflichtungen und Kosteneffizienz ist heute eine der größten Herausforderungen in der Abwasserindustrie. Unsere weltweit verfügbaren Branchenberater sind mit Ihren örtlichen Anforderungen vertraut und können konkrete Empfehlungen geben, wie sich Ihre Prozesse verbessern lassen. Mit ihrer Erfahrung und unserem speziellen Instrumentierungsportfolio erzielen sie gemeinsam mit unseren Kunden bemerkenswerte Ergebnisse.
20 %
Kosteneinsparungen
durch geringeren Verbrauch von Polymeren
25 %
längere Lebensdauer des Filters
durch verbesserte Entwässerungsergebnisse
3 Millionen
magnetisch-induktive Durchfluss-Messeinrichtungen Proline Promag wurden seit ihrer Markteinführung im Jahre 1977 für zahlreiche Anwendungen verkauft.
Die Stadt Warren (USA) findet eine wiederholbare und genaue Lösung für ihre Anwendungen im Belebtschlamm (WAS) mit dem uneingeschränkt installierbaren magnetisch-induktiven Durchflussmessgerät Promag W 0xDN full bore von Endress+Hauser.
Wasser, Getränke, Molkereiprodukte, Chemikalien oder Arzneimittel müssen jeden Tag analysiert werden. Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio und Sie finden genau das Produkt, das perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passt.
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Wasser, Erdgas, Dampf, Erdöl, Chemikalien und Abwässer sind nur einige Beispiele für Stoffe, die tagtäglich gemessen werden. Wählen Sie das passende Durchflussmessgerät für Ihren Bedarf.
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
Wassersicherheit
COVID-19 Abwassermonitoring
Die Überwachung von Krankheitserregern verbunden mit einer strengen Desinfektion stehen auf der Agenda der meisten großen Anlagenbetreiber
Die Belebung ist bei der Abwasserreinigung von höchster Bedeutung, und eine genaue Überwachung hilft bei der Optimierung des Belüftungsprozesses bei gleichzeitiger Energieeinsparung
Chemische Industrie: Partnerschaft für nachhaltigen Erfolg
Chemische Industrie: Partnerschaft für nachhaltigen Erfolg
Optimieren Sie Ihre Ressourcen und maximieren Sie Ihre Anlagenleistung. Erfahren Sie mehr!
Life Sciences: Innovative Technologien für die Prozessoptimierung
Life Sciences: Innovative Technologien für die Prozessoptimierung
Arbeiten Sie mit uns zusammen, um Ihre Prozesse vom Labor bis zur Produktion zu beschleunigen und das Risiko bei jedem Schritt zu minimieren.
Bergbau, Grundstoffe und Metalle: Förderung einer nachhaltigen Zukunft
Bergbau, Grundstoffe und Metalle: Förderung einer nachhaltigen Zukunft
Steigern Sie Ihre Effizienz und erreichen Sie dabei Ihre ESG-Ziele. Unsere Produkte und unser Know-how verbessern Verarbeitung, Produktion, Lagerung und Verteilung von natürlichen Ressourcen und Rohstoffen für eine nachhaltige Zukunft.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .