Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Erweiterte Überwachungslösungen helfen, die Belebung in der Abwasserreinigung zu optimieren und außerdem Energiekosten einzusparen
Ungefähr 60 % des gesamten Energiebedarfs einer Kläranlage entfallen auf die Belebung. Der Energieverbrauch ist einer der wichtigsten Kostenfaktoren bei der Abwasserreinigung und seine Optimierung ist eine der vielen Herausforderungen, mit denen sich Kläranlagenbetreiber konfrontiert sehen. Zugleich müssen sie immer strengere gesetzliche Auflagen erfüllen. Unsere Online-Lösungen zur Sauerstoff- und Nährstoffmessung führen nicht nur zu Energieeinsparungen bei der Steuerung der Belebung, sondern auch zu nachweisbaren Verbesserungen bei biologischen Prozessen.
Bis zu 30 %
der Energiekosten
einer Kläranlage lassen sich mit unserer Lösung für die Belüftungsregelung sparen.
Wie wir Sie unterstützen
Unsere hochentwickelten Überwachungslösungen ermöglichen eine optimale Steuerung des Belebungsprozesses, wodurch der Energie- und Chemikalienverbrauch gesenkt wird, während alle gesetzlichen Auflagen weiterhin erfüllt werden.
Erweiterte Überwachung von Umweltparametern für zuverlässige bakteriologische Prozesse
Verbesserte Steuerung des Nitrifikationsprozesses, um den Ammoniumbedarf zu reduzieren
Optimierter Energieverbrauch des Gebläses durch präzise Sauerstoffmessung
Anwendungen
Vereinfachte Überwachung der Belebung
Eine zuverlässige Belebung erfordert die genaue Überwachung der verschiedenen Umgebungsparameter, die für optimale bakteriologische Prozesse erforderlich sind, wie Sauerstoff, Ammonium, Nitrat, pH-Wert, Temperatur und Schwebstoffe. Eine solche Überwachung erhöht die Komplexität des Betriebs einer modernen Kläranlage erheblich.
Unsere Kompetenz im Feld
Unser umfangreiches Portfolio an Messgeräten, Services und Lösungen hilft bei der Optimierung des Belebungsprozesses und ermöglicht ein zuverlässiges und effizientes Anlagenmanagement.
Lernen Sie unser Portfolio an Flüssigkeitsanalysesensoren kennen, das alle wichtigen Parameter abdeckt
Erfahren Sie mehr zu unseren Thermometern und Transmittern für die Temperaturmessung
Verwalten Sie bis zu 8 Messstellen für ähnliche oder unterschiedliche Parameter mit unserem Mehrkanal-Messumformer Liquiline CM448. Offene Kommunikationsschnittstellen unterstützen die Systemintegration, einen reibungslosen Betrieb und die mühelose Wartung und Kalibrierung
Entfernen Sie Stickstoff mit Liquiline Control sicher aus dem Abwasser
Der erste Schritt bei der Entfernung von Stickstoff ist die Nitrifikation. Diese erfordert die engmaschige Überwachung des Abbaus von Ammonium und stellt einen bedeutenden Kostenfaktor da, da diese Art der Flüssigkeitsanalyse häufig die Zugabe weiterer Substanzen erfordert, damit Messungen möglich sind.
Unsere Kompetenz im Feld
Unsere zuverlässigen, leicht zu bedienenden und langlebigen Technologien zur Messung der Ammoniumkonzentration während der gesamten Nitrifikation ermöglichen es dem Betreiber, frühzeitig auf Störungen des Ammoniumgehalts zu reagieren.
Flexible, exakte Überwachung des Sauerstoffgehalts
Die Überwachung und Einhaltung der Sauerstoffwerte, die für einen zuverlässigen Belebungsprozess unerlässlich sind, kann zu erheblichen Energiekosten für die Kläranlage führen. Anlagenbetreiber sind auf schnelle Reaktionszeiten und einen geringen Wartungsbedarf der Geräte angewiesen.
Unsere Kompetenz im Feld
Der Sauerstoffgehalt wird durch den Vergleich der gemessenen Konzentration mit dem Sollwert überwacht. Unsere Lösungen zur Überwachung des Sauerstoffgehaltes können flexibel an Ihre Anforderungen angepasst werden und liefern schnell zuverlässige und genaue Ergebnisse.
Messen Sie die Konzentration des gelösten Sauerstoffs genau mit unserem digitalen amperometrischen Sauerstoffsensor COS51E
Steigern Sie die Prozesssicherheit mit den digitalen Sensoren mit Memosens 2.0-Technologie
Geringerer Energieverbrauch durch weitere Optimierung des Einsatzes des Gebläses
Erfahren Sie mehr über den Belebungsprozess bei der Abwassserreinigung
Vorteile
In der Zusammenarbeit mit zahlreichen Kunden haben unsere Industrie- und Anwendungsexperten bemerkenswerte Ergebnisse bei der Optimierung des Belebungsprozesses in Kläranlagen erreicht. Durch das umfassende Produktportfolio von Endress+Hauser im Bereich Instrumentierung, Services und Lösungen ist Ihnen von Anfang an Erfolg garantiert. Wir möchten ein zuverlässiger Partner für jeden Bereich der Abwasserreinigung sein.
Bis zu 30 %
der Energiekosten lassen sich mit unserer Lösung für die Belebungsregelung einsparen
40 %
längere Lebensdauer von Analysesensoren mit Memosens-Technologie
Liquiline Control regelt die Nitrifikation und Denitrifikation in der Kläranlage Stadtlohn. Die Regelungslösung gewährleistet die Einhaltung der Grenzwerte und einen optimierten Energieverbrauch.
Die kombinierte Messung von Sauerstoff, Ammonium und Nitrat mittels einer frachtabhängigen Belüftungsregelung kann Betreibern helfen, die Leistung ihrer Anlage zu verbessern.
Wasser, Getränke, Molkereiprodukte, Chemikalien oder Arzneimittel müssen jeden Tag analysiert werden. Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio und Sie finden genau das Produkt, das perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passt.
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Wasser, Erdgas, Dampf, Erdöl, Chemikalien und Abwässer sind nur einige Beispiele für Stoffe, die tagtäglich gemessen werden. Wählen Sie das passende Durchflussmessgerät für Ihren Bedarf.
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Kontinuierliche Füllstandsmessung und Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Druckmesstechnik
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand und Durchfluss.
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Zusätzlich zu unserer Mess- und Systemtechnik bieten wir Ihnen auch entsprechende Software-Lösungen für alle Industriebranchen.
Systemprodukte
Systemprodukte
Produktübersicht Systemprodukte und Datenmanager - Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Temperaturmesstechnik
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Ähnliche Geschichten
Prozessoptimierung
Klärschlammbehandlung
Eine optimierte Klärschlammbehandlung trägt dazu bei, die Kosten zu senken, die Leistung der Faulbehälter zu verbessern und die Umweltvorschriften einzuhalten!
Hilfskreisläufe: Dampf- und Brauchwassermanagement
Hilfskreisläufe: Dampf- und Brauchwassermanagement
Optimieren Sie Ihr Hilfskreisläufe-Management hinsichtlich Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Verlassen Sie sich auf uns, um Ihre Dampferzeugersysteme und Brauchwasseraufbereitung zu verbessern. Erfahren Sie hier mehr zu unserem Angebot.
Wasser und Abwasser: Schützen – Erhalten – Verbessern
Wasser und Abwasser: Schützen – Erhalten – Verbessern
Endress+Hauser ist bestrebt, Sie bei der Erreichung Ihrer Betriebsziele im gesamten Wasserkreislauf zu unterstützen, und setzt dabei auf ein innovatives Portfolio von Messgeräten, Dienstleistungen und Branchenkenntnisse.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .