Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Steigern Sie die Zuverlässigkeit Ihrer Erdgasverflüssigungprozesse
Minimieren Sie unvorhergesehene Abschaltungen und Stillstände der Gasaufbereitungs- und Verflüssigungsprozesse
Flüssigerdgas (LNG) ist Erdgas, das auf −162 °C (−260 °F) abgekühlt wurde. Die Umwandlung von Erdgas zu einer Flüssigkeit in einer Verflüssigungsanlage umfasst typischerweise vier Hauptprozesse: Vorbehandlung, Sauergasentfernung und Dehydrierung, Fraktionierung zur Entfernung schwerer Kohlenwasserstoffe und Verflüssigung. Jede dieser LNG-Aufbereitungsoperationen erfordert eine präzise und zuverlässige Prozesssteuerung, um den kontinuierlichen und ununterbrochenen Betrieb zu gewährleisten, der für eine fristgerechte Verladung und Auslieferung von Flüssigerdgas erforderlich ist.
> 200.000 US-Dollar
mögliche Kosten eines 2-tägigen Stillstands des Molekularsiebs in einer Erdgasanlage. Bei einer LNG-Anlage könnten diese, je nach Kapazität, auf über 1 Million $ ansteigen.
Wie wir Sie unterstützen
Wir arbeiten mit Ihnen bei der Auswahl der richtigen Feldinstrumentierung für kritische Messungen und die zuverlässige Prozesssteuerung Ihrer LNG-Aufbereitungsoperationen von der Gasvorbehandlung bis zur Verflüssigung zusammen. Hierzu gehören eine höchst genaue Durchflussmessung für Anwendungen mit mitgeführten Gasen und niedrigen Durchflüssen, die Überwachung zur Gewährleistung der Entfernung von Verunreinigungen aus dem für Flüssigerdgas aufbereiteten Gas auf einen Wert im Spurenbereich, sowie zuverlässige Temperatursensoren und intelligente Feldgeräte, die eine hohe Systemverfügbarkeit gewährleisten.
Die Coriolis-Technologie bietet die multivariable Messung mit optimierter Leistung für Flüssigkeiten mit mitgeführtem Gas – MFT (Multifrequenz-Technologie)
Multivariable Wirbeldurchfluss-Messgeräte mit exzellenter Messgenauigkeit bei geringen Durchflüssen
Gewährleisten Sie, dass das Gas die Spezifikationen für die kryogene Verflüssigung zu LNG erreicht: TDL-Absorptionsanalysatoren (Tunable diode laser absorption spectroscopy (TDL-AS)) bieten eine schnelle und genaue Online-Messung von Wasser (H2O) und Kohlendioxid (CO2) in Amin-Aufbereitungseinheiten
Höchste Anlagenverfügbarkeit und Sicherheit mit zuverlässiger Temperatursensortechnologie
Heartbeat Technology: Diagnose-, Verifikations- und Überwachungsfunktionen gewährleisten eine hohe Systemverfügbarkeit und Sicherheit mit minimalem Aufwand
Anwendungen
Präzisions-Durchflussmessung für Anwendungen mit mitgeführtem Gas
Kryogene Durchflussanwendungen in einer LNG-Verflüssigungsanlage bergen aufgrund der Zweiphasenströmungsbedingungen Messherausforderungen in sich. Temperaturschwankungen und Druckabfall führen zur Verdampfung und zu mitgeführtem Gas, was zu übermäßig hohen bzw. niedrigen Messwerten oder aber zum Abbruch der Messung führt.
Unsere Kompetenz im Feld
Unsere innovativen Coriolis Massedurchfluss-Messgeräte bieten eine einzigartige Lösung für Anwendungen mit mitgeführtem Gas. Die patentierte Multifrequenz-Technologie gewährleistet die zuverlässige und kontinuierliche Messung, Echtzeitdaten und eine hohe Verfügbarkeit.
Hochpräzisionsmessung von Dichte, Masse- und Volumendurchfluss, auch bei Vorhandensein von mitgeführtem Gas
LNG-Eichfähigkeitszulassungen OIML R117 und MI-005
Wartungsfreiheit und kompakte Bauform für Installationsflexibilität
Heartbeat Technology ermöglicht die Inline-Verifizierung ohne Prozessunterbrechung
Bessere Messung bei geringen Durchflüssen mit Wirbeldurchfluss-Messgeräten
Wirbeldurchfluss-Messgeräte sind inzwischen das Multitalent in LNG-Anlagen sowohl für Flüssigkeits- als auch für Gasanwendungen, aber die meisten Wirbeldurchfluss-Messgeräte verlieren bei geringen Durchflüssen das Signal und messen unter einer Reynolds-Zahl von 20 000 ungenau.
Unsere Kompetenz im Feld
Wir helfen Ihnen dabei, diese und viele weitere Herausforderungen zu meistern. Ein Wirbeldurchfluss-Messgerät von Endress+Hauser ist aufgrund seiner Eignung für geringe Durchflüsse, seiner Beständigkeit gegenüber Temperaturschock und Vibration und seiner multivariablen Optionen (P+T) eine exzellente Wahl. Für Gase, Flüssigkeiten und Dampf.
Verbesserte Signalverarbeitung führt zu optimaler Spreizung: Das Gerät startet mit der Messung bei einer um 16 % niedrigeren Reynolds-Zahl als alle anderen Wirbeldurchfluss-Messgeräte auf dem Markt, und Versionen mit integrierter Zweistufen-Nennweitenreduzierung messen bei einer um 76 % niedrigeren Reynolds-Zahl
Linearster Wirbelstromkörper mit flacher Genauigkeit bis zu einer minimalen Reynolds-Zahl von 10 000
PremiumCal garantiert eine exzellente Messgenauigkeit von +/- 0,65 % (Flüssigkeiten) bzw. +/- 0,9 % (Gas) und ermöglicht somit die höchste Verfügbarkeit Ihrer LNG-Anlage bei geringen Durchflüssen
Präzise Temperaturmessung spielt eine wesentliche Rolle in Gasaufbereitungsanlagen. Außerhalb der festgelegten Grenzwerte liegende Temperaturunterschiede zwischen Erdgas und Amin/Glycol, die in Gassüßungs- und Dehydrierungseinheiten in den Kontaktor gelangen, führen zu Gaskondensation, Schaumbildung und Verlusten. Außerdem ist die zuverlässige Überwachung der Temperatur über die Wärmetauscherwände erforderlich zur Erfassung von Verschmutzungen.
Unsere Kompetenz im Feld
Unsere robusten Temperaturtransmitter minimieren die Stillstandszeiten der Anlage mit innovativer, führender Technologie.
Sensor-Backup bei einem Ausfall ohne Unterbrechung des Messwerts
Online-Überwachung von H2S und CO2 bei der Gassüßung
Gassüßungsprozesse entfernen Sauergase (H2S und CO2) aus dem unaufbereiteten Gas, damit die Spezifikationen für die kryogene Verflüssigung erfüllt werden. Die Messung von H2S- und CO2-Konzentrationen im unaufbereiteten Gas am Einlass und im Süßgas am Auslass von Amin-Aufbereitungseinheiten ist wichtig für die Kontrolle und Optimierung des Aufbereitungsprozesses, die Gewährleistung der Qualität des LNG-Einsatzgases und die Verhinderung möglicher Beschädigungen an der Anlagenausrüstung während der Verflüssigung.
Unsere Kompetenz im Feld
TDLAS-Analysatoren (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) haben sich als höchst wirksam in diesen kritischen Messungen erwiesen.
Außergewöhnlich schnelle Reaktion auf Konzentrationsänderungen von H2S und CO2, eine wichtige Leistungscharakteristik für die Steuerung von Amin-Aufbereitungseinheiten
Patentierte Differenzspektroskopietechnik misst H2S in niedrigen ppm-Bereichen
Geringe Wartungs- und Betriebskosten, da keine Träger- und Verbrennungsgaszylinder und kein Bleiacetatband für die Durchführung der Messung erforderlich sind
Berührungslose Lasermessung vermeidet Verschmutzung und Korrosion für einen zuverlässigen langfristigen Betrieb Ihrer LNG-Anlage
Die Öl- und Gasindustrie arbeitet in rauer Umgebung. Sie wünschen sich einen besseren Überblick über den Zustand Ihrer Prozessausrüstung, um kostspielige ungeplante Wartungsarbeiten und Ausfallzeiten zu vermeiden, die Wartungskosten zu senken und die Systemverfügbarkeit zu erhöhen.
Unsere Kompetenz im Feld
Eine Vielzahl unserer intelligenten Feldgeräte ist mit Heartbeat Technology ausgestattet, die mit ihren einzigartigen integrierten Diagnose-, Verifizierungs- und Überwachungsfunktionen die Anlagenverfügbarkeit erhöht und eine hohe Prozesssicherheit gewährleistet.
Die permanente Selbstdiagnose der Messgeräte erlaubt eine kontinuierliche Überprüfung des Zustands Ihrer Geräte und Prozesse, und im Falle eines Problems erhalten Sie klar verständliche Anweisungen, was zu tun ist
Vergewissern Sie sich jederzeit, an jedem Ort und ohne Prozessunterbrechung, dass Ihre Geräte korrekt funktionieren
Die Überwachungsfunktion von Heartbeat Technology liefert detaillierte Geräte- und Prozessdaten, die eine Trendanalyse und somit eine vorausschauende Wartung ermöglichen
Unsere Instrumente bieten die Messgenauigkeit und verbesserte Prozesssteuerung, die Sie benötigen, um einen ununterbrochenen Betrieb Ihrer Erdgasverflüssigungprozesse zu gewährleisten. Feldinstrumentierung mit modernster Technik reduziert die Anfahrzeit, vermeidet unvorhergesehene Abschaltungen und gewährleistet die höchste Anlagenverfügbarkeit. Intelligente Feldgeräte mit erweiterten Diagnose-, Verifizierungs- und Überwachungsfunktionen liefern die Informationen, die Sie benötigen, um die richtigen Wartungsentscheidungen zu treffen.
>30 Mio.
installierte Feldinstrumente weltweit
>800 000
Coriolis-Durchflussmessgeräte erfolgreich in vielen verschiedenen Industrien installiert
>40 Länder
haben Vertriebs- und Servicezentren von Endress+Hauser. Unsere globale Servicemannschaft mit mehr als 1000 Experten steht weltweit für die Wartung und Optimierung Ihrer Erdgasverflüssigungprozesse zur Verfügung.
Blättern Sie durch unser Portfolio!
Flüssigkeitsanalyse
Flüssigkeitsanalyse
Wasser, Getränke, Molkereiprodukte, Chemikalien oder Arzneimittel müssen jeden Tag analysiert werden. Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio und Sie finden genau das Produkt, das perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passt.
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Wasser, Erdgas, Dampf, Erdöl, Chemikalien und Abwässer sind nur einige Beispiele für Stoffe, die tagtäglich gemessen werden. Wählen Sie das passende Durchflussmessgerät für Ihren Bedarf.
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Kontinuierliche Füllstandsmessung und Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Druckmesstechnik
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand und Durchfluss.
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Zusätzlich zu unserer Mess- und Systemtechnik bieten wir Ihnen auch entsprechende Software-Lösungen für alle Industriebranchen.
Systemprodukte
Systemprodukte
Produktübersicht Systemprodukte und Datenmanager - Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Temperaturmesstechnik
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Ähnliche Geschichten
Verfügbarkeit
Vorausschauende Wartung in der Öl- und Gasindustrie ermöglichen
Nutzen Sie die Daten Ihrer Feldgeräte, um eine vorausschauende Wartung in der Öl- und Gasindustrie zu ermöglichen und so ungeplante Stillstandszeiten zu verringern, die Anlagenverfügbarkeit zu steigern und Ihre Wartungskosten zu senken.
Chemische Industrie: Partnerschaft für nachhaltigen Erfolg
Chemische Industrie: Partnerschaft für nachhaltigen Erfolg
Optimieren Sie Ihre Ressourcen und maximieren Sie Ihre Anlagenleistung. Erfahren Sie mehr!
Lebensmittel und Getränke: Setzen Sie auf Qualität
Lebensmittel und Getränke: Setzen Sie auf Qualität
Ihr Partner für die Einhaltung internationaler Hygiene-Standards, Sicherstellung gleichbleibender Produktqualität und hoher Anlagenverfügbarkeit bei gleichzeitiger Schonung der Ressourcen und Senkung der Kosten.
Life Sciences: Innovative Technologien für die Prozessoptimierung
Life Sciences: Innovative Technologien für die Prozessoptimierung
Arbeiten Sie mit uns zusammen, um Ihre Prozesse vom Labor bis zur Produktion zu beschleunigen und das Risiko bei jedem Schritt zu minimieren.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .