Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Steigern Sie die Produktivität Ihrer Erdgasverarbeitungs-, Verflüssigungs- und LNG-Anlagen
Variierende Zusammensetzungen des Roh-Erdgases und schwankende Prozess- und Umgebungsbedingungen stellen eine echte Herausforderung dar, wenn ein effizienter, ununterbrochener Betrieb von Anlagen zur Erdgasverarbeitung, Verflüssigungssträngen und zugehörigen Einrichtungen gewährleistet werden soll. Hinzu kommen die Einrichtungen zur Flüssiggaslagerung und -verteilung sowie zur Regasifizierung, die ebenfalls eine topmoderne Prozessregelung erfordern, damit maximale Effizienz gewährleistet ist. Kurz gesagt: Um wettbewerbsfähig zu bleiben, benötigen Sie eine höhere Messgenauigkeit und eine stärkere Regelung aller Erdgasprozesse innerhalb der Gaswertschöpfungskette.
22%
des weltweiten Energiebedarfs werden durch Erdgas gedeckt. Der Bedarf ist 2018 um 4,6 % gestiegen - der schnellste Anstieg innerhalb eines Jahres seit 2010. Zudem wird erwartet, dass der Bedarf in den nächsten 5 Jahren um mehr als 10 % zunehmen wird.(Quelle: "Gas 2019, Analysis and forecasts to 2024", IEA, Juni 2019)
Wie wir Sie unterstützen
Wir bieten ein breites Spektrum an Feldinstrumentierung, Lösungen und Services, um Ihren Bedarf nach mehr Kontrolle und Produktivität in Ihren Erdgasprozessen zu decken und Ihre Anforderungen an die Gasqualität zu erfüllen. Dazu gehören u. a. laserbasierte Analysatoren zur Messung der in Erdgasströmen enthaltenen Verunreinigungen sowie der Zusammensetzung von Erdgas und Flüssiggas. Des Weiteren bieten wir Geräte zur präzisen Durchflussmessung von nassen und trockenen Gasen in allen Verarbeitungsstufen und Verflüssigungsanlagen, Lösungen zur Analyse und Aufbereitung von Wasser und Dampf und Flüssiggaslösungen für den eichpflichtigen Verkehr.
Zuverlässige geführte Radarfüllstandmessung in Gasreinigungsanlagen. Genaue Ultraschall-Durchflussmessung von nassen und trockenen Gasen in Erdgasverarbeitungsanlagen
Online-Überwachung von H2O im Spurenbereich: TDLAS-Analysatoren (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) erkennen Sättigung und Durchbruch des Adsorbers und ermöglichen eine in hohem Maße effiziente Steuerung der Molekularsieb-Trocknung
Genaue Messung der Flüssiggaszusammensetzung: Raman-Analysatoren, basierend auf der Kaiser Raman-Technologie berechnen den Energiegehalt (BTU-Wert und Wobbe-Index) sowie den finanziellen Wert des Brennstoffs während der Produktion und an nachgelagerten, für den eichpflichtigen Verkehr relevanten Stellen
Unterstützungsprozesse: umfassendes Portfolio an Instrumenten und Lösungen zur Wasser- und Dampfanalyse und -aufbereitung, um Schäden an Ihrer Anlage zu vermeiden und Betriebskosten zu senken
Be-/Entlade-Skids für Flüssiggas-Lkws im eichpflichtigen Verkehr: Design, Engineering, Beschaffung und Konstruktion von Be- und Entladelösungen für Flüssiggas-Lkws – komplett aus einer Hand
Anwendungen
Zuverlässige Füllstandmessung in Gasreinigungsanlagen
Aus geologischen Lagerstätten stammendes Roh-Erdgas weist unterschiedliche Mengen an Sauergasen (H2S und CO2) auf. Gasreinigungsanlagen entfernen diese Sauergase mithilfe eines chemischen Absorptionsprozesses. Eine typische Prozessanlage umfasst eine Kontakter- (Absorption) und eine Stripperkolonne (Destillation). Für einen stabilen Betrieb ist eine effektive Füllstandsregelung in diesen Kolonnen entscheidend, da nur so gewährleistet werden kann, dass ein einheitlicher Aminstrom die Anlage verlässt.
Unsere Kompetenz im Feld
Die geführte Radarmesstechnologie bietet einzigartige Vorteile, die einen reibungslosen Betrieb und eine hohe Produktivität der Anlage gewährleisten.
Zuverlässige Messungen – sogar bei wechselnden Produkt- und Prozessbedingungen
Wartungsfrei: im Gegensatz zu mechanischen Füllstandmessgeräten keine beweglichen Teile
Einfache Inbetriebnahme und Diagnose über das HistoROM-Datenmanagement
Nahtlose Integration in Leitsysteme oder Asset Management-Systeme
Gereinigtes Erdgas ist nach dem Aminwäscher mit Wasserdampf gesättigt. Danach kommt eine Trocknung mittels Molekularsieb zum Einsatz, um die extrem niedrigen H2O-Konzentrationen (<0,1 ppm) zu erzielen, die für kryogene Prozesse in NGL-Rückgewinnungsanlagen und für die LNG-Erzeugung benötigt werden. Eine hochpräzise Messung ist erforderlich, um den Feuchtigkeitsdurchbruch im Adsorptionsmittelbett schnell zu erkennen, sodass der Bediener den Gasstrom auf einen Behälter mit einem frisch regenerierten Adsorptionsmittelbett umschalten kann.
Unsere Kompetenz im Feld
Unsere TDLAS-Analysatoren unterstützen Sie bei dieser Aufgabe und helfen, Sättigung und Durchbruch des Adsorbers zu erkennen.
Die patentierte Technik der differenziellen Spektroskopie misst H2O im Sub-ppm-Bereich, damit Kondensatdurchbrüche des Adsorbers schnell erkannt werden
Die laserbasierte Messung ist höchst selektiv und genau für H2O in Erdgas und erfährt zudem keine Beeinträchtigung durch Methanol oder andere Verunreinigungen
Ein integriertes Permeationsröhrchen unterstützt automatische Validierungsprüfungen des Analysators
Lesen Sie unseren Anwendungsbericht zur H2O-Messung in trockenem LNG-Einsatzgas
Ultraschall-Durchflussmessung in Erdgasverarbeitungsanlagen
Eine zuverlässige Durchflussmessung ist entscheidend für eine optimierte Erdgasverarbeitung und um betriebliche Herausforderungen auf ein Minimum zu reduzieren. Nasse Gase und die schwankenden Zusammensetzungen des zugeführten Gases bringen zahlreiche Herausforderungen mit sich. Eine genaue Messung des in die Trockner- und Reinigungsanlage geleiteten Gases ist für eine höhere Prozesseffizienz entscheidend. Zudem lassen sich so die Probleme, die mit einer Überlastung des Kessels verbunden sind und Chemikalienverluste auf ein Minimum reduzieren.
Unsere Kompetenz im Feld
Das Ultraschall-Gasdurchflussmessgerät von Endress+Hauser misst präzise trockene und nasse Gase in allen Phasen der Gasverarbeitung wie Reinigung, Trocknung, Fraktionierung und NGL-Rückgewinnung
Mehr Genauigkeit und Prozessregelung dank Druck- und Temperaturkompensation in Echtzeit
Leistungsstarke Prozessregelung mit moderner Gasanalyse – inklusive Volumenstrom, Normvolumenstrom, Massestrom, Energiestrom, Brennwert, Wobbe-Index etc.
Zuverlässige Prozesse und hohe Betriebssicherheit dank kontinuierlicher Selbstdiagnose und Geräteverifikation mit Heartbeat Technology
Messung der Zusammensetzung von Flüssigerdgas (LNG)
Eine genaue Messung der Flüssiggaszusammensetzung ist zur Berechnung des Energiegehaltes (BTU-Wert und Wobbe-Index) sowie des finanziellen Wertes des Brennstoffs während der Produktion und an nachgelagerten, für den eichpflichtigen Verkehr relevanten Stellen entscheidend. Die Daten der Zusammensetzung spielen eine wesentliche Rolle bei Transaktionen in Import-/Exportterminals für Flüssiggas sowie bei Bunkervorgängen und beim Be- und Entladen von Lkws. Sie suchen nach einer schnellen, genauen Analyse, vorzugsweise ohne Probenentnahme.
Unsere Kompetenz im Feld
Der Raman-Analysator, basierend auf der Kaiser Raman-Technologie misst die Flüssiggaszusammensetzung direkt in der kryogenen Flüssigkeit und gewährleistet so eine schnelle Reaktion, ohne dass zunächst eine Probe verdampft werden muss.
Die kryogene Raman Rxn-41-Sonde ermöglicht eine direkte Messung im LNG-Strom – ganz ohne Probenentnahme und -verdampfung. Das Resultat ist eine Verbesserung der Messgenauigkeit, Reduzierung der Installationskosten, Verkürzung der Analysezeit von Minuten auf Sekunden und eine Minderung des Risikos
Das Tool zur Kalibrierung des Raman-Analysators direkt im Feld verifiziert Übertragungsstärke und Kalibrierung gemäß der Beschreibung im GIIGNL-Handbuch für den eichpflichtigen Verkehr
Unterstützungsprozesse: Analyselösungen für Wasser und Dampf
Wasser und Dampf spielen eine entscheidende Rolle in der Erdgasverarbeitung und -verflüssigung. Dampf wird zur Energieerzeugung oder als Heizmedium genutzt – so beispielsweise bei der Lösungsmittelregeneration in Anlagen zur Sauergasentfernung oder als Regenerationsgas in Molekularsiebbetten von Trocknern. Um die Prozesseffizienz und -sicherheit zu maximieren, müssen Zusatzwasser, Kühlwasser und Dampf spezifische Qualitätsanforderungen erfüllen.
Unsere Kompetenz im Feld
Wir bieten ein umfassendes Portfolio an Instrumenten für die Wasser- und Dampfanalyse und -aufbereitung.
Zusatzwasser: um die Qualität zu gewährleisten und schwere Korrosion in Dampfsystemen zu vermeiden, ist eine spezifische Aufbereitung des Kesselspeisewassers anhand von Parametern wie Trübung, pH, Leitfähigkeit und Chlor oder Redoxpotenzial erforderlich
Dampf: gelöster Sauerstoff, pH-Wert und Kationenleitfähigkeit sind entscheidende Parameter, um Leitungskorrosion und Scaling in der Anlage zu vermeiden
Unsere Dampf-/Wasseranalyse-Panels (Steam Water Analysis System, SWAS) gemäß ATEX Zone 2 sind mit der gesamten Messtechnologie ausgestattet, die zur Überwachung eines Dampf-/Wasserkreislaufs erforderlich ist
Gewährleisten Sie höchste Verfügbarkeit und maximale Betriebszeiten mit der intelligenten digitalen Memosens Sensorik für die Flüssigkeitsanalyse
Schließen Sie bis zu 8 Sensoren mit der Liquiline-Multi-Parameter-Transmitterplattform an, und sparen Sie Platz und Kosten
Be-/Entlade-Skids für Flüssiggas-Lkws im eichpflichtigen Verkehr
Eine Be-/Entladeanlage für Flüssiggas-Lkws trägt dazu bei, Erdgas in Regionen zu transportieren, in denen kein Leitungsnetz besteht, das Kraftwerke, Industriekunden, private Haushalte und den Transportsektor miteinander verbindet. Sie suchen nach einer integrierten, kompakten Lösung, die die Messung von Menge und Zusammensetzung erlaubt, um den Energiegehalt ohne Probenentnahme zu bestimmen.
Unsere Kompetenz im Feld
Wir bieten Design, Engineering, Beschaffung und Konstruktion von kompletten Be- und Entladelösungen für Flüssiggas-Lkws sowie eine einzigartige kompakte Skid-Bauform mit integrierter Messung der Flüssiggaszusammensetzung und Energiebilanzierung.
Präzise und zuverlässige Mengenmessung mit den für kryogene Anwendungen optimierten Coriolis Massedurchflussmessgeräten
Schnelle, genaue Messung der Flüssiggaszusammensetzung mit einem Raman-Analysator, basierend auf der Kaiser Raman-Technologie zur Mengenmessung und Berechnung des Brennwertes direkt im Flüssiggasstrom. Kein Verdampfer oder Gaschromatograph (GC) erforderlich
Konformität, Glaubwürdigkeit und Abnahme: Eichfähigkeitszulassung und Konformität des gesamten Systems
Sicherheit und Bedienerfreundlichkeit gewährleisten maximalen Durchsatz und höchste Systemverfügbarkeit
Klicken Sie sich durch, und prüfen Sie alle kritischen Messtellen
Vorteile
Genaue Echtzeitmessungen sind die Grundlage für eine effiziente Erdgas-/Flüssiggas-Prozesskette. Mit unserer Auswahl an passenden Instrumenten und Geräten erhalten Sie zuverlässige Daten und genau die Prozessregelung, die Sie benötigen, um alle Herausforderungen zu meistern und Ihre Produktivitätsziele zu erreichen. Mit einem Netzwerk hochqualifizierter Sales- und Service-Mitarbeiter unterstützen wir Sie dabei, Ihre Prozessverfügbarkeit, -effizienz und -sicherheit in der Erdgasproduktion, Gasverarbeitung, Verflüssigung, im Transport sowie in der Lagerung und Verteilung zu verbessern.
+20 %
Verlängerung der Zykluszeit, die Sie mit TDLAS bei der Regenerierung von Molekularsiebbetten erzielen können
10x
bessere Wiederholbarkeit der optischen Raman-Analysatoren, basierend auf der Kaiser Raman-Technologie im Vergleich zu Gaschromatographen/Verdampfern im eichpflichtigen LNG-Verkehr
>3 Mio.
Durchflussmessgeräte weltweit in einer Vielzahl von Industrien installiert
Blättern Sie durch unser Portfolio!
Flüssigkeitsanalyse
Flüssigkeitsanalyse
Wasser, Getränke, Molkereiprodukte, Chemikalien oder Arzneimittel müssen jeden Tag analysiert werden. Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio und Sie finden genau das Produkt, das perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passt.
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Wasser, Erdgas, Dampf, Erdöl, Chemikalien und Abwässer sind nur einige Beispiele für Stoffe, die tagtäglich gemessen werden. Wählen Sie das passende Durchflussmessgerät für Ihren Bedarf.
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Kontinuierliche Füllstandsmessung und Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Druckmesstechnik
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand und Durchfluss.
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Zusätzlich zu unserer Mess- und Systemtechnik bieten wir Ihnen auch entsprechende Software-Lösungen für alle Industriebranchen.
Systemprodukte
Systemprodukte
Produktübersicht Systemprodukte und Datenmanager - Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Temperaturmesstechnik
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Unsere Dienstleistungen
Unsere Dienstleistungen
Maximieren Sie die Anlagenleistung, minimieren Sie Ihre Betriebskosten, steigern Sie die Anlagenverfügbarkeit und gewährleisten Sie gleichzeitig umfassende Konformität. Eine Partnerschaft mit Endress+Hauser macht es möglich.
Ähnliche Geschichten
Produktivität
Optimierung der Öl- und Gastrennung dank präziser Überwachung
Flüssige Kohlenwasserstoffe von Wasser und Sedimenten zu trennen, kann sich als ausgesprochen schwierig erweisen, denn für eine optimale Prozessleistung sind zuverlässige Daten zu allen wichtigen Parametern erforderlich. Hier können wir helfen.
Sie benötigen Messgeräte und Automatisierungslösungen, die es Ihnen ermöglichen, komplexe Raffinerieprozesse zu steuern und effizient zu gestalten. Unser Angebot trägt zu einer höheren Verfügbarkeit und Sicherheit Ihrer Anlage bei.
Sie versorgen die Welt mit Energie – wir versorgen Sie mit Anwendungs-Know-how für Ihr Kraftwerk: Dampf-, Kombikraftwerke, Energetische Abfallverwertung / Waste-to-Energy, Wasserkraft und Power-to-Gas.
Wasser und Abwasser: Schützen – Erhalten – Verbessern
Wasser und Abwasser: Schützen – Erhalten – Verbessern
Endress+Hauser ist bestrebt, Sie bei der Erreichung Ihrer Betriebsziele im gesamten Wasserkreislauf zu unterstützen, und setzt dabei auf ein innovatives Portfolio von Messgeräten, Dienstleistungen und Branchenkenntnisse.
Hilfskreisläufe: Dampf- und Brauchwassermanagement
Hilfskreisläufe: Dampf- und Brauchwassermanagement
Optimieren Sie Ihr Hilfskreisläufe-Management hinsichtlich Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Verlassen Sie sich auf uns, um Ihre Dampferzeugersysteme und Brauchwasseraufbereitung zu verbessern. Erfahren Sie hier mehr zu unserem Angebot.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .