Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Gasaufbereitung leicht gemacht

Laserspektroskopische Gasanalysegeräte für Erdgasaufbereitungsanlagen

Erdgasaufbereitung in Alberta, Kanada

Als weltweit drittgrößte Energiequelle spielt Erdgas bereits jetzt eine wichtige Rolle in der Industrie. Der weltweite Energiebedarf wird künftig zwar weiter vor allem durch flüssige fossile Kraftstoffe gedeckt werden, aber voraussichtlich wird Erdgas im Energiemix an Bedeutung gewinnen. In Erdgasaufbereitungsanlagen werden in mehreren Aufbereitungsschritten schädliche Kontaminationen und Verunreinigungen entfernt. Wie werden H2O, H2S, CO2 und O2 in Erdgas überwacht?

Schlüsselfaktoren

2/3

der weltweiten Erdgasproduktion erfolgt in neun Ländern

Bei diesen Ländern handelt es sich um die USA, Russland, Iran, Kanada, Katar, Norwegen, China, Saudi-Arabien und Algerien. Dieselben Daten deuten darauf hin, dass ungefähr 40 % der weltweiten Erdgasproduktion auf die USA und Russland entfallen.

Vorteile

Mit unserem Netz hochqualifizierter Vertriebs- und Servicemitarbeiter für die Gasanalyse unterstützen wir Sie bei der Verbesserung der Verfügbarkeit, Effizienz und Sicherheit Ihrer Prozesse. Unsere Produkte werden in der Erdgasproduktion, bei Transport, Lagerung, Verteilung und Gasaufbereitung, in Raffinerien, in der Petrochemie sowie bei Spezial- und Bulk-Gasen eingesetzt.

Schlüsselfaktoren

+20 %

längere Nutzungsdauer des Molekularsiebbettes durch den Einsatz von TDLAS.

Schlüsselfaktoren

400.000 Euro

können Sie durch Vermeidung eines zweitägigen Stillstands sparen, der zum Wiederbefüllen des Molekularsiebs benötigt würde.

Fazit

Laserbasierte Analysatoren für Erdgas

TDLAS-Analysatoren (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) von SpectraSensors, einem unserer verbundenen Unternehmen, führen Online-Echtzeitmessungen von Verunreinigungen in Erdgasströmen durch. Dabei können sie Werte vom Sub-ppm- bis in den Prozentbereich erfassen. Die spezielle Bauweise dieser Analysatoren bietet bedeutende Vorteile gegenüber anderen Technologien zur Überwachung von H2O, H2S und CO2 in Erdgas und Erdgasflüssigkeiten (Natural Gas Liquids, NLGs).

  • SpectraSensors: außergewöhnlich schnelles Ansprechen der Analysatoren
  • Laserspektroskopie misst selektiv Analyten in Erdgas
  • Keine Kalibrierung/Nachkalibrierung im Feld erforderlich
  • Für den Betrieb in rauen Umgebungen (Offshore, heiße/kalte Klimazonen) entwickelt
  • Niedrige Gesamtkosten – keine Verbrauchsmaterialien erforderlich

Endnoten

Ähnliche Artikel

Entdecken Sie weitere interessante Artikel