Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Eine präzise Überwachung der Dampferzeugung und -verteilung spart Betriebs- und Wartungskosten
Zu den Aufgaben des Hilfskreisläufe-Managements gehört häufig das effiziente und für die Kernprozesse unerlässliche Management der Dampferzeugung und -verteilung. Die betrieblichen Herausforderungen umfassen dabei den Schutz der Integrität von Kesselanlagen, Steuersystemen und Infrastruktur, die Reduzierung von Wärmeverlusten bei der Verteilung sowie die Optimierung von Brennstoffverbrauch und Wärmetauschern. Eine genaue und zuverlässige Messung und Überwachung ermöglicht es, solche Herausforderungen zu meistern und die Effizienz bei Betrieb und Wartung zu steigern.
4,5
Mio. EUR
an potenziellen Einsparungen gehen während eines typischen Betriebszeitraums von zehn Jahren verloren, wenn eine unzureichende Kesseleffizienz nicht bemerkt wird.
Wie wir Sie unterstützen
Endress+Hauser kombiniert fundierte Kenntnisse des Energie- und Hilfskreisläufe-Managements mit einem breiten Angebot an Messgeräten, Dienstleistungen und Lösungen, um ein Dampfmanagement mit optimaler Effizienz und Sicherheit zu ermöglichen. Ob bei der Sicherstellung der Qualität und Versorgung mit Speisewasser, die für die Effizienz und Lebensdauer eines Kessels ausschlaggebend sind, bei der Bestimmung der Genauigkeit von Messergebnissen oder bei der Ermittlung und Quantifizierung von Verlusten im Dampfsystem – wir helfen Ihnen, die Betriebs- und Wartungskosten zu minimieren.
Erstklassige Qualität und Zuverlässigkeit mit direktem Zugriff auf internes Fachwissen und Branchen-Know-how
Optimierte Wartung mit lokalem Support für Ihre täglichen Herausforderungen
Einhaltung der Standards für Umweltschutz und Energiemanagement sowie der Normen, die die Kessel und Leitungen betreffen
Anwendungen
Speisewasseraufbereitung
Sicherzustellen, dass Speisewasser höchste Qualität hat, ist sehr wichtig, da Speisewasser unmittelbare Auswirkungen auf die Produktivität hat. Die Aufrechterhaltung einer optimalen Produktion und Versorgung vermeidet somit vorzeitige Geräteausfälle, teure Abschlämmungen und Kesselkorrosion.
Unsere Kompetenz im Feld
Endress+Hauser Prowirl F 200 Durchflussmessgeräte und iTHERM TM131 Thermometer liefern die wesentlichen Informationen und Erkenntnisse zur Optimierung der Speisewasseraufbereitung und zur Senkung der Betriebskosten. Unser Dampf/Wasser-Analysesystem hilft Ihnen, die Qualität Ihres Speisewassers kontinuierlich zu prüfen.
Maximierte Speisewasserqualität für eine effiziente Dampferzeugung
Optimierte Nutzung von Verbrauchsmaterialien zur Wasseraufbereitung sorgt für Kosteneinsparungen
Schutz der Infrastruktur und verlängerte Kessellebensdauer
Exakt zu messen, wie effektiv der Wärmeinhalt eines Brennstoffs in nutzbare Energie umgewandelt wird, ist eine wichtige Aufgabe, um eine optimale Kesselleistung zu ermöglichen. Die Steuerung von Durchfluss, Druck, Verbrennungslufttemperatur am Eintritt und Abgastemperatur ist jedoch ein komplexes Unterfangen.
Unsere Kompetenz im Feld
Das Portfolio von Endress+Hauser bietet zuverlässige, sichere und effiziente Mess- und Überwachungslösungen für Durchfluss, Druck und Verbrennungsluft (Temperatur und Durchfluss), die es Ihnen ermöglichen, die Leistung Ihres Kessels zu maximieren.
Überwachung wichtiger Parameter zur Verbesserung der Kesseleffizienz
Rechtzeitige Erkennung kritischer Fehler
Einhaltung der ASME-Leistungstestcodes (PTC 4-1998) und der regulativen Normen
Um eine stets zuverlässige und effiziente Dampfversorgung für den optimalen Betrieb von Anlagenhilfskreisen sicherstellen zu können, bedarf es einer geeigneten Kesselsteuerung.
Unsere Kompetenz im Feld
Endress+Hauser bietet bewährte Technologien wie Vortex zur genauen Messung des kontinuierlichen Durchflusses während der Dampferzeugung, wodurch beträchtliche Effizienzgewinne möglich sind. Unsere Produkte und Lösungen für die Durchflussmessung sind so konzipiert, dass sie die generelle Verfügbarkeit und Effizienz verbessern. Unsere Lösungen für die kontinuierliche Kesselwasserstandsmessung und unsere Niveauschalter helfen Ihnen nicht nur bei der Einhaltung von Normen wie IEC 61511, sondern erhöhen auch die Sicherheit.
Genaue Kesselsteuerungen für eine effiziente Dampferzeugung
Maximierung des Brennstoffpotenzials für Kosteneinsparungen
Verlängerung der Kalibrierungsintervalle, um Ausfallzeiten mit der innovativen Heartbeat Technology zu minimieren
Die primären Herausforderungen bei der Verteilung des Dampfs vom Kesselhaus zu den verschiedenen Endverbrauchern sind die Minimierung von Energieverlusten beim Transport und der Schutz der wesentlichen Infrastruktur.
Unsere Kompetenz im Feld
Zu diesem Zweck hat Endress+Hauser Dienstleistungen für Energiemessungen ins Leben gerufen. Unsere technischen Spezialisten führen Vor-Ort-Kalibrierungen durch und überprüfen die Genauigkeit Ihrer Dampfenergiemessung, sodass Sie die Effizienz Ihrer Dampfverteilungssysteme verbessern und aufrechterhalten können.
Rohrleitungen ausreichend isolieren
Überwachung von Kondensatableitern und Energieverlusten
Minimiertes Risiko von Wasserschlägen für den Schutz der Infrastruktur
Dampf wird dem Wärmetauscher entweder als Heißdampf, als Nassdampf oder mit unterschiedlichem Feuchtegrad zugeführt. Für eine effiziente Energieübertragung sollte es sich im Idealfall um einen 100 % trockenen, gesättigten Dampf handeln. Nasser Dampf birgt ein höheres Risiko für Wasserschläge und einen damit verbundenen Verschleiß der Infrastruktur.
Unsere Kompetenz im Feld
Die Messgeräte von Endress+Hauser ermöglichen die direkte Messung von Nass- und Trockendampf und tragen dazu bei, optimale Bedingungen für einen effizienten Betrieb des Wärmetauschers zu gewährleisten. Mit dem multivariablen Wirbelzähler-Durchflussmessgerät Prowirl F 200 kann sogar Dampf mit Druck, Temperatur und Trockenheitsgrad kompensiert sowie als Ausgangssignale Masse, Energie und Dampfqualität ausgegeben werden.
Verwendung einer mit Industriestandards (IAPWS‑IF97/ASME) kompatiblen Instrumentierung
Erfahren Sie mehr über die Messstellen – für einen effizienteren Prozess
Dampfanwendungsparameter
Vorteile
Gleichgültig, ob Sie Unterstützung für ein bestimmtes Messgerät oder aber einen Managed-Service-Vertrag für eine Kombination von Produkten, Softwareprogrammen und Lösungen benötigen: Auf uns können Sie zählen. Unser Ziel ist ein sicherer, effizienter und verfügbarer Dampf, und wir sind mit Ihren täglichen Herausforderungen als Energie- und Hilfskreisläufe-Manager vertraut. "Dienen kommt vor Verdienen" war ein Leitsatz unseres Firmengründers, und dieser Satz hat Endress+Hauser bis zum heutigen Tag geprägt.
5 bis 15 %
Einsparungen lassen sich Schätzungen zufolge mit Energiemanagementlösungen erzielen
20 000
Euro Ersparnis pro Jahr durch den Einsatz von Abgasvorwärmern bei jährlichen Brennstoffkosten von 1 Mio. EUR.
2 %
Verbesserung der Kesseleffizienz lassen sich üblicherweise pro 10 °C erzielen, um die Speisewassertemperatur dank Vorwärmern erhöht wird.
Blättern Sie durch unser Portfolio!
Flüssigkeitsanalyse
Flüssigkeitsanalyse
Wasser, Getränke, Molkereiprodukte, Chemikalien oder Arzneimittel müssen jeden Tag analysiert werden. Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio und Sie finden genau das Produkt, das perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passt.
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Wasser, Erdgas, Dampf, Erdöl, Chemikalien und Abwässer sind nur einige Beispiele für Stoffe, die tagtäglich gemessen werden. Wählen Sie das passende Durchflussmessgerät für Ihren Bedarf.
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
Maximieren Sie die Anlagenleistung, minimieren Sie Ihre Betriebskosten, steigern Sie die Anlagenverfügbarkeit und gewährleisten Sie gleichzeitig umfassende Konformität. Eine Partnerschaft mit Endress+Hauser macht es möglich.
Ähnliche Geschichten
Wirtschaftlichkeit
Optimierung des Kesselbetriebs und Verlängerung der Lebensdauer
Sie benötigen effektive Wege, um den Energieverbrauch zu reduzieren und gleichzeitig eine hohe Verfügbarkeit und Effizienz Ihres Kessels zu gewährleisten. Lernen Sie unsere genauen und zuverlässigen Mess- und Überwachungslösungen kennen.
Optimierter Dampfverbrauch für Effizienz und Sicherheit
Ihr Geld verschwenden Sie im Kesselhaus. Beim Dampfverbrauch verschwenden Sie es! Endress+Hauser ist Ihr zuverlässiger Partner für die genaue Messung des Dampfverbrauchs und die Steigerung der Effizienz.
Genaue Überwachung der Dampfverteilung für Prozesseffizienz
Für Ihre täglichen Herausforderungen bietet Endress+Hauser ein vollständiges Portfolio an Mess- und Überwachungslösungen für eine bessere Verfügbarkeit und Effizienz Ihres Dampfverteilsystems
Life Sciences: Innovative Technologien für die Prozessoptimierung
Life Sciences: Innovative Technologien für die Prozessoptimierung
Arbeiten Sie mit uns zusammen, um Ihre Prozesse vom Labor bis zur Produktion zu beschleunigen und das Risiko bei jedem Schritt zu minimieren.
Wasser und Abwasser: Schützen – Erhalten – Verbessern
Wasser und Abwasser: Schützen – Erhalten – Verbessern
Endress+Hauser ist bestrebt, Sie bei der Erreichung Ihrer Betriebsziele im gesamten Wasserkreislauf zu unterstützen, und setzt dabei auf ein innovatives Portfolio von Messgeräten, Dienstleistungen und Branchenkenntnisse.
Kraftwerke & Energie: Die Zukunft mitgestalten
Kraftwerke & Energie: Die Zukunft mitgestalten
Sie versorgen die Welt mit Energie – wir versorgen Sie mit Anwendungs-Know-how für Ihr Kraftwerk: Dampf-, Kombikraftwerke, Energetische Abfallverwertung / Waste-to-Energy, Wasserkraft und Power-to-Gas.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .