Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Lagerung und Transport von Chemikalien – sicher und effizient
Reduzieren Sie Risiken für Gesundheit, Sachwerte und Umwelt ohne Kompromisse bei Verfügbarkeit und Effizienz einzugehen
Die Lagerung und der Transport von Chemikalien und anderer Gefahrstoffe bergen unweigerlich potenzielle Risiken in sich. Darüber hinaus hat die Vergangenheit gezeigt, dass jeder Unfall nicht nur wirtschaftliche Auswirkungen haben kann, sondern auch irreparable Folgen für Mensch und Natur. Die Minderung derartiger Risiken durch ein striktes Sicherheitsmanagement bei gleichzeitiger Gewährleistung von Effizienz und Verfügbarkeit ist eine große Herausforderung für die heutige chemische Industrie weltweit.
1.500
gefährliche Transportvorgänge/Jahr
vermieden – dank unserer Fachkompetenz und unseres Portfolios werden Risiken signifikant gemindert und es wird ein wichtiger Beitrag zur Sicherheit geleistet.
Von der Verarbeitung bis zur Lagerung von Gefahrstoffen unterstützt Sie das umfassende Portfolio von Endress+Hauser in jeder Phase des Sicherheitslebenszyklus beim Umgang mit so widersprüchlichen Aspekten wie Anlageneffizienz einerseits und Sicherheit für Mensch und Natur anderseits.
Zertifizierte Sicherheitsingenieure und Managementsysteme
Einhaltung international anerkannter Standards und Empfehlungen: NAMUR, WHG, IP, ASME, NACE, API, IEC 17025, MID, OIML
International anerkannte Zulassungen für Ex-Bereiche: ATEX, IECEx, FM/CSA, NEPSI, TIIS, INMETRO
Durchgängige Bedienkonzepte zur einfachen und sicheren Bedienung
Anwendungen
Tankstandmessung
Das Überfüllen eines Tanks kann sich nicht nur als kostspielig erweisen, es kann auch das Vertrauen und den Ruf gefährden. Eine korrekte Kontrolle der Tankstände ist von entscheidender Bedeutung und erfordert gleichzeitig hoch entwickelte Messtechnologien.
Unsere Kompetenz im Feld
Unser Messgeräteportfolio wurde für eine genaue und zuverlässige Füllstandskontrolle entwickelt. Es ermöglicht die vollständige Kontrolle von Gefahrstoffen und reduziert das Risiko einer Freisetzung:
Vermeidung von Überfüllungen und Gewährleistung einer genauen Füllstandsmessung mit dem Liquiphant Failsafe Füllstandgrenzschalter als Ergänzung zu installierten Messsystemen
Verbesserte Sicherheit und Effizienz mit einer kontinuierlichen Selbstüberwachung, einschließlich intelligenter Wiederholungsprüfungen per Knopfdruck ohne Ausbau, sowie eines Prüfintervalls von bis zu 12 Jahren
Einsatz von Micropilot 80 GHz Radargeräten für die kontinuierliche, sichere und eindeutige berührungslose Messung von Flüssigkeiten
Ein fehlerhaftes Füllstandmessgerät kann unter Umständen verhindern, dass das Bedienpersonal eines Tanklagers rechtzeitig über das Erreichen eines gefährlich hohen Füllstandes informiert wird. Ein unabhängige automatisierte Überfüllsicherung hilft hingegen zuverlässig, die gefährliche Überfüllung eines Chemikalien- oder Petrochemikalientanks zu erkennen, anzuzeigen und zu verhindern..
Unsere Kompetenz im Feld
Endress+Hauser bietet intelligente und zuverlässige Systeme für die Überwachung von Lagertanks und Behältern:
Sparen Sie Zeit mit sicheren gleichzeitigen Füllvorgängen für mehrere Tanks
Erhöhen Sie die Tankkapazität dank verkürzter Reaktionszeiten bis zur Abschaltung
Reduzieren Sie den Zeit- und Arbeitsaufwand für die gleichzeitige Befüllung durch automatisierte Wiederholungsprüfungen (16 Tanks in weniger als 5 Minuten)
Das Be- und Entladungvon Erdöl, Methanol und anderen Gefahrstoffen ist ein komplexer und potenziell gefährlicher Vorgang, in dessen unmittelbarer Umgebung Brand- und Explosionsgefahr besteht.
Unsere Kompetenz im Feld
Unser Coriolis-Messprinzip ermöglicht die sichere Verladung von Gefahrstoffen und bietet im Vergleich zu Volumendurchflussmessgeräten eine genauere und sicherere Messung.
Garantierte Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften im eichpflichtigen Verkehr durch Verwendung unserer Loading Metering Skids (LMS), die gemäß der Richtlinie über Messgeräte (MID) konzipiert und zertifiziert wurden
Reduzieren Sie Abrechnungsfehler dank hochleistungsfähiger Coriolis PromassDurchflussmessgeräte
Geringere Druckverluste als bei Volumenstrommessgeräten
Klicken Sie durch diese Prozessabbilder und erfahren Sie im Detail, wie Sie die Sicherheit von Chemikalienbehältern in Lagerbereichen erhöhen können.
Vorteile
Anlagensicherheit und ‑produktivität sind wichtige Themen, für die Sie einen Partner benötigen, dem Sie vertrauen können – einen Partner, für den der Aufbau einer langfristigen Kundenbeziehung im Vordergrund steht und nicht der schnelle Gewinn. Dank unserer über 60-jährigen Erfahrung und den im Laufe vieler Jahre entwickelten industriespezifischen Innovationen sind wir mit Ihrem Industriezweig gewachsen. Unsere Messgeräte und Lösungen werden unter Berücksichtigung einschlägiger Sicherheitsstandards entwickelt und garantieren sowohl die sichere Lagerung als auch den sicheren Transport von Chemikalien.
>17 Jahre
Anwendung des Standards IEC 61508 für funktionale Sicherheit (Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit).
>90 %
Zeitersparnis für Sie, wenn die Wiederholungsprüfung der Sicherheitseinrichtung mit einer automatisierten Überfüllsicherung durchgeführt wird. Anmerkung: Dieser Satz ergibt sowohl im Englischen als auch im Deutschen wenig Sinn.Bei der herkömmlichen Methode müssen ca. vier Stunden je Tank angesetzt werden.
>4,8 Mio.
Vibronik Grenzschalter für Flüssigkeiten weltweit eingesetzt.
Die durch die Volumenmessgeräte verursachten Wartungskosten und Messfehler hatten ein inakzeptables Niveau erreicht. Arkema hat diese Volumenmessgeräte in seinen Abfüllstationen jetzt durch Massedurchfluss-Messgeräte ersetzt.
Wasser, Getränke, Molkereiprodukte, Chemikalien oder Arzneimittel müssen jeden Tag analysiert werden. Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio und Sie finden genau das Produkt, das perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passt.
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Wasser, Erdgas, Dampf, Erdöl, Chemikalien und Abwässer sind nur einige Beispiele für Stoffe, die tagtäglich gemessen werden. Wählen Sie das passende Durchflussmessgerät für Ihren Bedarf.
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Kontinuierliche Füllstandsmessung und Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Druckmesstechnik
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand und Durchfluss.
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Zusätzlich zu unserer Mess- und Systemtechnik bieten wir Ihnen auch entsprechende Software-Lösungen für alle Industriebranchen.
Systemprodukte
Systemprodukte
Produktübersicht Systemprodukte und Datenmanager - Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Temperaturmesstechnik
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Ähnliche Geschichten
Sicherheit
Prozesssicherheit in der Chemieindustrie, hohe Verfügbarkeit
Erhalten Sie Produktivität und Effizienz bei Einhaltung der Prozesssicherheit durch zuverlässige Messtechnik.
Optimieren Sie Wiederholungsprüfungen von Schutzeinrichtungen (SIS) mit intelligenten Technologien und Dienstleistungen für nachhaltige Sicherheit und Verfügbarkeit.
Life Sciences: Innovative Technologien für die Prozessoptimierung
Life Sciences: Innovative Technologien für die Prozessoptimierung
Arbeiten Sie mit uns zusammen, um Ihre Prozesse vom Labor bis zur Produktion zu beschleunigen und das Risiko bei jedem Schritt zu minimieren.
Lebensmittel und Getränke: Setzen Sie auf Qualität
Lebensmittel und Getränke: Setzen Sie auf Qualität
Ihr Partner für die Einhaltung internationaler Hygiene-Standards, Sicherstellung gleichbleibender Produktqualität und hoher Anlagenverfügbarkeit bei gleichzeitiger Schonung der Ressourcen und Senkung der Kosten.
Wasser und Abwasser: Schützen – Erhalten – Verbessern
Wasser und Abwasser: Schützen – Erhalten – Verbessern
Endress+Hauser ist bestrebt, Sie bei der Erreichung Ihrer Betriebsziele im gesamten Wasserkreislauf zu unterstützen, und setzt dabei auf ein innovatives Portfolio von Messgeräten, Dienstleistungen und Branchenkenntnisse.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .