Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
IIoT in der chemischen Industrie steigert die Performance
Nutzen Sie das ganze Potential der Feldinstrumentierung für eine höhere Produktivität und weniger Stillstände
Trotz des ständigen Wettbewerbsdrucks und der strengen Sicherheits- und Compliance-Vorschriften ist IIoT in der chemischen Industrie bisher eine nicht ausgeschöpfte Quelle zur Sicherung von Wettbewerbsvorteilen. Mit dem richtigen Know-how kann Industrial Internet of Things (IIoT), ein Ökosystem vernetzter Geräte, erhebliche Effizienzsteigerungen in Produktionsprozessen ermöglichen. Von präzisen Daten bis hin zu handlungsorientierten Analysen; mit den Technologien und dem Know-how von Endress+Hauser kann dieses Potenzial für jede chemische Anlage erschlossen werden.
47 %
der Automatisierungsexperten geben an, dass die Verbesserung der Betriebseffizienz und der Produktivität die wichtigsten Faktoren für die Einführung des IIoT sind* *https://www.morganstanley.com/ideas/industrial-internet-of-things-and-automation-robotics
Wie wir Sie unterstützen
Die Chemieindustrie zeichnet sich durch einen intensiven Wettbewerb aus. Dennoch sind viele Anlagenbetreiber noch nicht in der Lage, den Nutzen, der in den riesigen Datenmengen ihrer Feldgeräte verborgen ist, voll auszuschöpfen. Das Netilion-Ökosystem von Endress+Hauser umfasst verschiedene IoT-Applikationen und Algorithmen und ermöglicht es den Kunden, Felddaten in verwertbare Erkenntnisse zur Effizienzsteigerung zu verwandeln und dabei die Automatisierungspyramide zu umgehen.
Gewinnen Sie detaillierte Einblicke in Ihre installierte Basis und treffen Sie bessere datengestützte Entscheidungen zur Optimierung von Wartung, Produktion, Prozessen und Logistik
Erstellen Sie völlig automatisch digitale Zwillinge per Edge Devices und einem einfachen Plug-and-Play-System ohne Änderung Ihres PLS
Beheben Sie unerwartete Gerätefehler aus der Ferne über Ihr Tablet oder Smartphone
Anwendungen
Verbinden Sie die Daten von Feldgeräten mit der Cloud
Konnektivität ist das Element, über das alle Informationen ausgetauscht werden, und ist daher für die Digitalisierung von entscheidender Bedeutung. Sie eröffnet unvergleichliche neue Möglichkeiten zur Steigerung von Leistung und Sicherheit. Allerdings kann sich die durchgängige Implementierung in der installierten Basis als ausgesprochen komplex erweisen.
Unsere Kompetenz im Feld
Endress+Hauser bietet alternative Ansätze zur Konnektivität, von kabelgebundenen Edge Devices bis hin zu WLAN-Geräten mit SIM-Karte.
Schließen Sie die Lücke zwischen dem Feld, Ihren Messgeräten und der Endress+Hauser Cloud mit dem benutzerfreundlichen und einfach zu installierenden industriellen Edge Device FieldEdge SGC500
Verbinden Sie sich mit Geräten, die mit einer SIM-Karte ausgestattet sind, direkt mit der Netilion-Cloud und erschließen Sie unzählige neue Möglichkeiten
Digitalisieren Sie Geräte einfach mit der benutzerfreundlichen Scanner-App
Um die Vorteile der Digitalisierung auf Anlagenebene voll auszuschöpfen, ist die Erstellung digitaler Zwillinge aller Geräte erforderlich. Für Anlagenbetreiber kann sich die Aufgabe als wahre Herausforderung erweisen, insbesondere, wenn ihre Geräte bisher von der digitalen Welt unberührt waren.
Unsere Kompetenz im Feld
Mit der Endress+Hauser Netilion Scanner App lassen sich im Handumdrehen digitale Zwillinge aller installierten Assets erstellen, die einen nahtlosen Zugriff auf unser gesamtes Angebot an Netilion-Services ermöglichen.
Laden Sie die Netilion Scanner App kostenlos auf ein iPhone oder Android Gerät über den QR-Code herunter, der auf allen Endress+Hauser-Geräten und vielen Produkten von Drittanbietern zu finden ist.
Lesen Sie den RFID-Tag aus, um einen digitalen Zwilling inklusive Fotos, Tags, GPS-Koordinaten, Kritikalitätsparametern, Seriennummer u. v. m. zu erstellen
Kombinieren Sie Daten mit Netilion Analytics für wertvolle Einblick
Instandhaltungsmanager müssen eine Vielzahl von KPIs berücksichtigen, einschließlich der Anzahl der Lieferanten und Anlagenstillstände. Die Überwachung und Optimierung so vieler KPIs kann sich als schwierig erweisen, insbesondere bei komplexen Chemieanlagen.
Unsere Kompetenz im Feld
Zusammen mit den digitalen Zwillingen der installierten Basis ermöglicht Netilion Analytics von Endress+Hauser eine bequeme und genaue Überwachung aller KPIs aus der Ferne und in Echtzeit sowie die Gewinnung wertvoller Erkenntnisse für Prozessverbesserungen.
Schaffen Sie umfassende Transparenz, was Anzahl der Betriebsmittel, Hersteller, veraltete Geräte und mögliche Nachfolger anbelangt
Analysieren und überwachen Sie digitale Zwillinge automatisch und kontinuierlich
Erzeugen Sie Live-Berichte, inklusive einer übersichtlichen Analyse Ihrer installierten Basis
Wenn ein unerwarteter Fehler auftritt, ist schnelles Handeln erforderlich, um kostspielige Ausfallzeiten zu vermeiden. Aber leider geht oftmals wertvolle Zeit durch die Suche nach geeigneten Lösungen in der gesamten technischen Dokumentation verloren.
Unsere Kompetenz im Feld
Netilion Health ist ein digitaler Service, der Fehler nicht nur identifiziert und meldet, sondern auch Hinweise zu deren Behebung gibt.
Datensicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Angesichts des in der Chemieindustrie herrschenden Wettbewerbs hat die Datensicherheit für Anlagenbetreiber, die IIoT nutzen, oberste Priorität.
Unsere Kompetenz im Feld
Das IIoT-Angebot von Endress+Hauser ist durchgängig zertifiziert, um maximale Datensicherheit zu gewährleisten. Vom Edge Device bis zu den Kundendaten in der Cloud werden ausschließlich modernste Sicherheitsmechanismen eingesetzt:
Verschlüsselungsmethoden mit langen Schlüsseln (HTTPS/TLS mit SHA-256)
Kooperation mit zertifizierten Rechenzentren (z. B. nach ISO 27001)
Zertifizierung durch eine unabhängige, von „EuroCloud“ lizenzierte Stelle (4-Sterne-Bewertung)
Erfahren Sie, wie wir Sie bei Ihrer Digitalisierung unterstützen können
Vorteile
Maschinenstillstände und ungeplante Wartungen sind ein häufiges Problem in der Chemieindustrie. IIoT und Big Data bieten vielversprechende neue Möglichkeiten zur Bewältigung dieser Probleme. Endress+Hauser hat Konzepte und Tools entwickelt, um unsere Kunden aus der chemischen Industrie zu unterstützen, ihre Anlagen auf sichere und einfache Weise zu digitalisieren. Mit uns als langfristigem Partner an Ihrer Seite können Sie das Industrial Internet of Things nutzen und damit beginnen, Ihre Produktionsprozesse zu optimieren und die Produktivität der Mitarbeiter zu steigern.
30 %
aller in Anlagen installierter Assets sind veraltet, was zu ungeplanten Stillständen führen kann.
25.000
Gesundheitszustände für Sie verfügbar.
0 Stunden
Programmieraufwand im PLS/SPS dank der automatisierten Aktualisierung ausgetauschter Geräte.
Erfahren Sie, wie das Chemieunternehmen Nouryon intelligente Messgeräte verwendet, um die Kalibrierzyklen signifikant zu verlängern, und wie es die Verifikation jetzt inline und automatisiert durchführt.
Wasser, Getränke, Molkereiprodukte, Chemikalien oder Arzneimittel müssen jeden Tag analysiert werden. Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio und Sie finden genau das Produkt, das perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passt.
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Wasser, Erdgas, Dampf, Erdöl, Chemikalien und Abwässer sind nur einige Beispiele für Stoffe, die tagtäglich gemessen werden. Wählen Sie das passende Durchflussmessgerät für Ihren Bedarf.
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Der passende Füllstandssensor für jede Herausforderung
Kontinuierliche Füllstandsmessung und Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Druckmesstechnik
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand und Durchfluss.
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Software-Lösungen für alle Industriebranchen
Zusätzlich zu unserer Mess- und Systemtechnik bieten wir Ihnen auch entsprechende Software-Lösungen für alle Industriebranchen.
Systemprodukte
Systemprodukte
Produktübersicht Systemprodukte und Datenmanager - Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Temperaturmesstechnik
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Ähnliche Geschichten
Technologie
Sensoren für die Chemieindustrie
Ersetzen Sie Ihre alten mechanischen Geräte. Mit unseren innovativen Sensoren für die Chemieindustrie zur Gewährleistung genauer und zuverlässiger Messungen reduzieren Sie den Wartungsaufwand und erhöhen Sie die Betriebseffizienz.
MRO ist notwendig, um die Verfügbarkeit von Komponenten, die die Zuverlässigkeit Ihrer Anlage unterstützen, sicherzustellen. Mit Endress+Hauser verbessern Sie die Wartung Ihrer Chemieanlage.
Bergbau, Grundstoffe und Metalle: Förderung einer nachhaltigen Zukunft
Bergbau, Grundstoffe und Metalle: Förderung einer nachhaltigen Zukunft
Steigern Sie Ihre Effizienz und erreichen Sie dabei Ihre ESG-Ziele. Unsere Produkte und unser Know-how verbessern Verarbeitung, Produktion, Lagerung und Verteilung von natürlichen Ressourcen und Rohstoffen für eine nachhaltige Zukunft.
Lebensmittel und Getränke: Setzen Sie auf Qualität
Lebensmittel und Getränke: Setzen Sie auf Qualität
Ihr Partner für die Einhaltung internationaler Hygiene-Standards, Sicherstellung gleichbleibender Produktqualität und hoher Anlagenverfügbarkeit bei gleichzeitiger Schonung der Ressourcen und Senkung der Kosten.
Hilfskreisläufe: Dampf- und Brauchwassermanagement
Hilfskreisläufe: Dampf- und Brauchwassermanagement
Optimieren Sie Ihr Hilfskreisläufe-Management hinsichtlich Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Verlassen Sie sich auf uns, um Ihre Dampferzeugersysteme und Brauchwasseraufbereitung zu verbessern. Erfahren Sie hier mehr zu unserem Angebot.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .