Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Verlängern Sie die Wartungszyklen der pH-Messgeräte und digitalisieren Sie Ihre Feldebene
Ein großer Anteil der Feldebene bleibt analog und nicht digital verbunden. Das Signal 4 – 20 mA steuert mehr als 90 Prozent des Marktes. HART wurde vor mehr als 30 Jahren entwickelt und ist noch immer weit verbreitet als Signalverbindung in der installierten Basis. Umweltbedingungen und fehlende Transparenz hinsichtlich der Skalierbarkeit der digitalen Transformation sind ebenfalls wiederkehrende Herausforderungen.
64,1 %
ist der Geschäftsanteil von digitalen pH-Messgeräten im Vergleich zu analogen pH-Messgeräten im Jahr 2021 (laut dem pH-Messgeräten-Marktbericht von GMI)
Wie wir Sie unterstützen
Ein einfaches pH-Messgerät kann ein hervorragender erster Schritt auf dem Weg hin zur Digitalisierung sein. Warum? Da pH-Sensoren einen regelmäßigen Wartungsbedarf aufweisen und das am häufigsten verwendete Messgerät in einer Anlage sind. Sie befinden sich auch häufig in Ex-Bereichen und sind unumgänglich bei der Verarbeitung flüssiger Chemikalien im Prozess. Die meisten pH-Messgeräte, die aktuell im Gebrauch sind, sind veraltet. Alle diese Faktoren machen pH-Sensoren zum idealen Kandidaten, um mit ihnen die digitale Reise zu beginnen und Ihre Anlagenleistung zu verbessern durch:
Verlängerung der pH-Wartungs- und Kalibrierzyklen
Ermöglichung engerer Prozessgrenzen und eine erhebliche Verringerung der Betriebskosten
Steigerung der Prozesszuverlässigkeit
Anwendungen
Nutzen Sie die Macht der Daten für Ihre Prozesssteuerung
Bei digitalen pH-Messsystemen befinden sich alle Komponenten für die Messung im Sensor selbst. Das Kabel vom Sensor zum Messumformer dient der Energieversorgung und der digitalen Übertragung von Informationen. Der Austausch der Sensorkabel zum Messumformer hat keinen Einfluss auf die pH-Werte, sodass die Re-Kalibrierung überflüssig wird. Eine in Laborumgebung kalibrierte digitale Sonde kann unmittelbar im Feld eingewechselt und in Betrieb genommen werden.
Unsere Kompetenz im Feld
Digitale pH-Geräte, die technisch auf dem neuesten Stand sind, wie Memosens CPS11E, bieten eine längere Speicherung von Kalibrier- und Prozessdaten und somit eine bessere Trendidentifizierung, wodurch sie als Basis für vorausschauende Wartung und bessere IIoT-Dienste dienen. Für den Start der digitalen Transformation Ihrer Prozesse ist die pH-Messung der ideale Kandidat, da sie drei wesentliche Anforderungen erfüllt:
Es handelt sich um die am häufigsten gewartete Messstelle in einer Anlage
das hohe Maß an Diagnose im Sensor ermöglicht datenbasierte Entscheidungen
Gehen wir davon aus, dass die pH-Messgeräte nur mit dem Prozesswert bzw. über 4 - 20 mA verbunden sind. In diesem Fall sind sie nicht digital verbunden und können somit nicht die datenbasierte Entscheidungsfindung ermöglichen, die Sie benötigen, um Wartungszyklen zu verlängern und die Produktion zu verbessern.
Unsere Kompetenz im Feld
Endress+Hauser bietet eine technische Lösung für die Integration von Ex-Zone 2 Field Xpert SMT70 Tablets oder Ex-Zone 1 Field Xpert SMT77 Tablets an, die mit der Field Xpert Software ausgestattet sind. Mit ihm können Wartungstechniker Daten direkt von den ausgewählten pH-Elektroden erfassen. Wieder im Büro synchronisiert das Tablet, wenn es an seiner Docking Station angeschlossen ist, seine Daten mit Netilion, der Cloud-Lösung von Endress+Hauser. Von hier aus eröffnet sich eine Fülle von Möglichkeiten für die Datenanalyse und -interpretation.
Durch die Kombination aus Anwendungswissen und Daten von jeder pH-Sonde können Sie Abweichungen bei Schlüsselparametern erkennen und Entscheidungen treffen, die Wartungszyklen der Sonde entsprechend Ihrer Anwendungsbedingungen zu verlängern.
Netilion Analytics ermöglicht Ihnen die Verwaltung aller Geräte in Ihrer Chemieanlage und die Verbesserung des Anlagenmanagements, indem Obsoleszenzen beseitigt und ihre installierte Basis standardisiert werden.
Netilion Health ist ein digitaler Asset Management Service, der Diagnosen von Ihren Feldgeräten sowie Abhilfemaßnahmen bereitstellt, wann und wo Sie sie benötigen.
Was, wenn sich Ihre Geräte in Ex-Bereichen befinden? In der Chemieindustrie sind häufig gefährliche Umgebungen anzutreffen, in der Produkte und Materialien verwendet werden, die schwere Verletzungen bei Bediener oder Wartungstechnikern verursachen können. Es ist insofern sehr wichtig, das Personal nicht unnötig diesen Bereich betreten zu lassen, um die Unfallgefahr zu minimieren.
Unsere Kompetenz im Feld
Sollten Bedingungen zu gefährlich sein für die Datenerfassung im Feld, können unsere Geräte auch mit einem WirelessHART-Dongle ausgestattet werden. Für diese Anwendung hat Endress+Hauser den FieldPort SWA50 im Programm, der geeignet ist, HART-Signale in Ex-Bereichen zu übertragen. Diese permanente Verbindung mit unseren Cloud-Services bietet das Potential, den Wartungsprozess anzupassen und ermöglicht durch Minimierung der Unsicherheiten die Optimierung der Betriebsbereiche für die beste Prozesseffizienz.
Verbesserung des Kalibriermanagements
Digitale Sensoren profitieren von einer internen Datenspeicherung, die kritische Informationen zum Prozess und zum Sensor erfasst. Kalibrierdaten können im Sensor gespeichert werden, wodurch vor der Installation der Sensor im Labor kalibriert werden kann. Dies macht Feldkalibrierprüfungen überflüssig. Die ursprüngliche Werkskalibrierung wird zusammen mit den Aufzeichnungen früherer Kalibrierungen gespeichert, sodass die Wartung die Kalibrierhäufigkeit durch Überwachung der Abweichung der Messwerte im Laufe der Zeit optimieren kann.
Unsere Kompetenz im Feld
In Zukunft werden pH-Sensoren weit mehr Informationen zu ihren Einsatz- und Betriebsbedingungen speichern. Die Verfügbarkeit dieser Informationen in cloudbasierten Anwendungen wie unseren Netilion Services wird eine bessere Überwachung und Analyse und somit eine Steigerung der Leistung dieser Sensoren ermöglichen. Mit diesen Systemen werden Benutzer ihre Wartungsintervalle optimieren, ihre Kosten reduzieren und die Lebensdauer ihrer Sensoren verlängern können.
Mit der Kombination aus mobilen Technologien, den korrekten Daten und Anwendungswissen können Sie datengesteuerte Entscheidungen treffen, die Ihre Prozesse verbessern.
Für Ex-Bereiche können unsere Geräte mit WirelessHART-Dongles ausgestattet werden. Der FieldPort SWA50 überträgt HART-Signale in Ex-Bereichen.
Memosens konvertiert den gemessenen pH-Wert in ein digitales Signal und überträgt es kontaktlos zum Messumformer. Dieses Video zeigt, wie Memosens eine präzise Prozesssteuerung und optimale Wartung ermöglicht.
Vorteile
Unsere Endress+Hauser-Experten begleiten Sie bei der Digitalisierung, um Verbesserungen in Ihren spezifischen Prozessen zu erzielen und die Vorteile der datenbasierten Entscheidungsfindung zu nutzen. Beginnen Sie Ihre digitale Reise mit digitalen pH-Sensoren und verbessern Sie die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter, während Sie gleichzeitig den Wartungsaufwand verringern.
40 %
längere Lebensdauer von Analysesensoren mit Memosens-Technologie
Erfahren Sie, wie das Chemieunternehmen Nouryon intelligente Messgeräte verwendet, um die Kalibrierzyklen signifikant zu verlängern, und wie es die Verifikation jetzt inline und automatisiert durchführt.
Wasser, Getränke, Molkereiprodukte, Chemikalien oder Arzneimittel müssen jeden Tag analysiert werden. Entdecken Sie unser umfangreiches Portfolio und Sie finden genau das Produkt, das perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passt.
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Wasser, Erdgas, Dampf, Erdöl, Chemikalien und Abwässer sind nur einige Beispiele für Stoffe, die tagtäglich gemessen werden. Wählen Sie das passende Durchflussmessgerät für Ihren Bedarf.
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
Geschäftsprozesse
Prozessanalyse-Technologie in der Chemie
Überwachen Sie kritische Parameter Ihrer chemischen Prozesse in Echtzeit mit Hilfe der Prozessanalyse-Technologie (PAT) und steigern Sie die Effizienz Ihrer Anlage.
Optimieren Sie Wiederholungsprüfungen von Schutzeinrichtungen (SIS) mit intelligenten Technologien und Dienstleistungen für nachhaltige Sicherheit und Verfügbarkeit.
Wasser und Abwasser: Schützen – Erhalten – Verbessern
Wasser und Abwasser: Schützen – Erhalten – Verbessern
Endress+Hauser ist bestrebt, Sie bei der Erreichung Ihrer Betriebsziele im gesamten Wasserkreislauf zu unterstützen, und setzt dabei auf ein innovatives Portfolio von Messgeräten, Dienstleistungen und Branchenkenntnisse.
Öl- und Gasindustrie: Mit der Energiewende Netto-Null-Emissionen erreichen
Öl- und Gasindustrie: Mit der Energiewende Netto-Null-Emissionen erreichen
Mit unserem breit gefächerten Angebot an Messgeräten, Lösungen und Services unterstützen wir unsere Kunden auf dem Weg zu Netto-Null-Emissionen: von der Prozesseffizienz und Sicherheit bis hin zu Nachhaltigkeit und Einhaltung von Vorschriften.
Kraftwerke & Energie: Die Zukunft mitgestalten
Kraftwerke & Energie: Die Zukunft mitgestalten
Sie versorgen die Welt mit Energie – wir versorgen Sie mit Anwendungs-Know-how für Ihr Kraftwerk: Dampf-, Kombikraftwerke, Energetische Abfallverwertung / Waste-to-Energy, Wasserkraft und Power-to-Gas.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .