Über Differenzdrucksensor
Differenzdrucktransmitter mit piezoresisitivem Sensor und geschweißter Metallmembran oder elektronischem Differenzdrucksystem werden typischerweise in der Prozessindustrie eingesetzt. Der Deltabar bietet kontinuierliche Füllstandsmessung in Flüssigkeiten wie auch Volumen- und Massemessung bei Verwendung von Wirkdruckgebern. Mit dem Drucktransmitter ist ebenso die Filterüberwachung möglich. Sehen Sie sich das breite Sortiment an Deltabar-Geräten für Füllstandsanwendungen an und klicken Sie auf den Button weiter unten.
Neben den Druckgeräten mit Siliziumsensoren oder Druckmittlern zur Differenzdruckmessung, Füllstandsmessung, Durchflussmessung mit Wirkdruckgebern, gibt es das elektronische Differenzdrucksystem Deltabar. Dieses kombiniert zwei Sensormodule und einen Transmitter. In Füllstandapplikationen misst ein Sensormodul den hydrostatischen Druck (HP-Seite), das andere Sensormodul misst den Kopfdruck (LP-Seite). Im Transmitter wird aus diesen digitalen Werten der Füllstand berechnet.
Differenzdruckmessung: Messprinzip
Silizium-Zelle: Der Betriebsdruck lenkt die Prozessmembran aus und ein Füllmedium überträgt den Druck auf eine Widerstandsbrücke (Halbleitertechnologie). Die druckabhängige Änderung der Brückenausgangsspannung wird gemessen und ausgewertet.
Druckmittler: Der Betriebsdruck wirkt auf die Prozessmembran des Druckmittlers und wird auf die Membran des Sensors durch ein Druckmittlerfüllöl übertragen.
Wirkdruckgeber: Kontaktieren Sie bitte ihr lokales Vertriebsbüro.
Vorteile
- Universale Differenzdrucksensoren für Durchfluss-, Füllstands- und Filterapplikationen
- Mit Druckmittlern sind Prozesstemperaturen von -70 bis +400 °C möglich
- Das elektronische Differenzdrucksystem eliminiert typische mechanische Probleme und garantiert somit eine besserer Prozessverfügbarkeit und Zuverlässigkeit. Zudem werden mit dem Aufbau und Design des elektronischen Differenzdrucksystems Sicherheitsrisiken minimiert.
- Kapazitive Single-Use-Schaumdetektion Liquicap FTZ61
- Proline Teqwave MW 300 – Feststoffgehaltsmessgerät
- Picomag Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
- Proline Promag W 10 Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
- Proline Promass F 300 Coriolis-Durchflussmessgerät
- Proline Promass U 500 Coriolis-Durchflussmessgerät
- Proline Prosonic Flow P 500 Ultraschall-Clamp-On-Durchflussmessgerät
- Proline Prosonic Flow W 400 Ultraschall-Clamp-On-Durchflussmessgerät
- Proline Prowirl F 200 Wirbelzähler-Durchflussmessgerät
- Proline t-mass I 300 Thermisches Massedurchflussmessgerät
- Intelligente Sensoren durch Heartbeat Technology
- Proline Promag – simply clever & mehr
- Vorteile von Clamp-On-Durchfluss-Messgeräten in industriellen Prozessen
- Speziell entwickelte LNG-Bunkerlösung
- Bunkersysteme mit Massedurchflussmessung für Schiffskraftstoffe
- Coriolis-Master Meter Prover für die Ölindustrie
- Intelligentes Wassernetzwerkmanagement
- Endress+Hauser Flow
- Technical Information of Proline Promag W 400
- Technical Information of Proline Prowirl F 200
- Technical Information of Proline Promass F 300
- Technical Information of Proline Promag P 300
- Technical Information of Proline Promag H 300
- Technical Information of Proline Promag W 10
- Operating Instructions Picomag IO-Link